Menu Search

Zatyczki zatrzaskowe

Na stanie

Te zatyczki zatrzaskowe zaprojektowano z myślą o ułatwieniu montażu i demontażu na komponencie. Zabezpieczają otwór przed wnikaniem zanieczyszczeń, takich jak brud, pył i ciała obce.

Łatwy montaż i demontaż: po wciśnięciu w miejsce docelowe i przekręceniu zapewniają ciasne dopasowanie. Umieszczona na górze wypustka ułatwia chwycenie podczas dokręcania lub usuwania. Artykuły z tego asortymentu pasują do złączek hydraulicznych z gwintem metrycznym, BSP, UNF i JIC.

Każda zatyczka pasuje do kilku różnych rozmiarów i typów gwintów.

  • Łatwy montaż i demontaż. Po wciśnięciu w miejsce docelowe i przekręceniu zapewniają ciasne dopasowanie.
  • Jest wyposażona w umieszczoną w górnej części wypustkę, która ułatwia chwycenie podczas dokręcania lub usuwania.
  • Pasują do gwintów metrycznych, BSP i UNF.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czerwony, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 4
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
59 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Kolor d h D Standard gwintu Typ Kup
1,0255 zł - 2,5124 zł 10000 Na stanie
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
Czerwony
41.5 mm
5.0 mm
45.4 mm
Gwinty JIC
0,5113 zł - 1,2527 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M24
Czerwony
23.4 mm
5.0 mm
28.2 mm
Gwinty Metryczne
0,2245 zł - 0,3492 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M26; 1;1/16 in
Czerwony
11.0 mm
31.6 mm
Gwinty UNF
4
0,1579 zł - 0,2456 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M14; 9/16 in
Czerwony
5.0 mm
18.8 mm
Gwinty Metryczne
4
0,0864 zł - 0,1344 zł 21500 Na stanie
1/8 in; M10
Czerwony
5.7 mm
14.3 mm
Gwinty gazowe
4
0,1873 zł - 0,2914 zł 6000 Na stanie
3/4 in
Czerwony
11.0 mm
31.6 mm
Gwinty gazowe
4
0,1663 zł - 0,2588 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11/16 in
Czerwony
7.2 mm
24.0 mm
Gwinty UNF
4
0,2915 zł - 0,4535 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M30; 1;3/6 in
Czerwony
12.0 mm
37.5 mm
Gwinty Metryczne
4
0,1966 zł - 0,3059 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M24
Czerwony
12.1 mm
31.8 mm
Gwinty Metryczne
4
0,1663 zł - 0,2588 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M18
Czerwony
7.1 mm
24.0 mm
Gwinty Metryczne
4
0,1631 zł - 0,2537 zł 15000 Na stanie
5/8 in; 7/8 in
Czerwony
9.8 mm
27.5 mm
Gwinty gazowe
4
0,2475 zł - 0,385 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1 in
Czerwony
12.8 mm
37.5 mm
Gwinty gazowe
4
0,3565 zł - 0,5547 zł 3000 Na stanie
1;1/2 in
Czerwony
10.2 mm
49.5 mm
Gwinty gazowe
4
0,1324 zł - 0,206 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7/16 in
Czerwony
6.0 mm
15.8 mm
Gwinty UNF
4
0,4632 zł - 0,7205 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2 in
Czerwony
11.0 mm
67.8 mm
Gwinty gazowe
4
0,0957 zł - 0,1488 zł 24500 Na stanie
1/4 in; 1/2 in
Czerwony
8.2 mm
17.6 mm
Gwinty gazowe
4
0,1062 zł - 0,1652 zł 25000 Na stanie
3/8 in; M16
Czerwony
8.0 mm
21.7 mm
Gwinty gazowe
4
0,1631 zł - 0,2537 zł 25000 Na stanie
1/2 inM20
Czerwony
9.4 mm
26.0 mm
Gwinty gazowe
4
0,3473 zł - 0,5402 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1;1/4 in
Czerwony
12.7 mm
55.0 mm
Gwinty gazowe
4
  • z 3
Zatyczka zatrzaskowa Metric;UNF;BSP;JIC Czerwony LDPE - PIR

10085622

Przedział cen netto
2,5124 zł - 1,0255 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    45.4 mm
  • d
    41.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Zatyczka zatrzaskowa Metric Czerwony LDPE - PIR

10085769

Przedział cen netto
1,2527 zł - 0,5113 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    28.2 mm
  • d
    23.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M24
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Zatyczka zatrzaskowa Metryczne; UNF 1 1/16" UNF Czerwony LDPE - PIR

20573423

Przedział cen netto
0,3492 zł - 0,2245 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    31.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M26; 1;1/16 in
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Zatyczka zatrzaskowa Metryczne; UNF M14 Czerwony LDPE - PIR

20573430

Przedział cen netto
0,2456 zł - 0,1579 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    18.8 mm
  • h
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M14; 9/16 in
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka zatrzaskowa NPT; Metryczne 1/8" Gas Czerwony LDPE - PIR

20573300

Przedział cen netto
0,1344 zł - 0,0864 zł

Zapasy magazynowe
21500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.3 mm
  • h
    5.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/8 in; M10
  • Standard gwintu
    Gwinty gazowe
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka zatrzaskowa NPT 3/4" Gas Czerwony LDPE - PIR

20573355

Przedział cen netto
0,2914 zł - 0,1873 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    31.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4 in
  • Standard gwintu
    Gwinty gazowe
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka zatrzaskowa UNF 11/16" UNF Czerwony LDPE - PIR

20573416

Przedział cen netto
0,2588 zł - 0,1663 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    24.0 mm
  • h
    7.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    11/16 in
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka zatrzaskowa Metryczne; UNF M39 Czerwony LDPE - PIR

20573461

Przedział cen netto
0,4535 zł - 0,2915 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M30; 1;3/6 in
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka zatrzaskowa Metryczne; UNF M24 Czerwony LDPE - PIR

20573454

Przedział cen netto
0,3059 zł - 0,1966 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    31.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M24
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka zatrzaskowa Metryczne; UNF M18 Czerwony LDPE - PIR

20573447

Przedział cen netto
0,2588 zł - 0,1663 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    24.0 mm
  • h
    7.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M18
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka zatrzaskowa NPT; UNF 5/8" Gas Czerwony LDPE - PIR

20573348

Przedział cen netto
0,2537 zł - 0,1631 zł

Zapasy magazynowe
15000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    27.5 mm
  • h
    9.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    5/8 in; 7/8 in
  • Standard gwintu
    Gwinty gazowe
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka zatrzaskowa NPT 1" Gas Czerwony LDPE - PIR

20573362

Przedział cen netto
0,385 zł - 0,2475 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 in
  • Standard gwintu
    Gwinty gazowe
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka zatrzaskowa NPT 1,1/4" Gas Czerwony LDPE - PIR

20573386

Przedział cen netto
0,5547 zł - 0,3565 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    49.5 mm
  • h
    10.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    1;1/2 in
  • Standard gwintu
    Gwinty gazowe
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka zatrzaskowa UNF 7/16" UNF Czerwony LDPE - PIR

20573409

Przedział cen netto
0,206 zł - 0,1324 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    15.8 mm
  • h
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/16 in
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka zatrzaskowa NPT 2" Gas Czerwony LDPE - PIR

20573393

Przedział cen netto
0,7205 zł - 0,4632 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    67.8 mm
  • h
    11.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    2 in
  • Standard gwintu
    Gwinty gazowe
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka zatrzaskowa NPT; UNF 1/4" Gas Czerwony LDPE - PIR

20573317

Przedział cen netto
0,1488 zł - 0,0957 zł

Zapasy magazynowe
24500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    17.6 mm
  • h
    8.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/4 in; 1/2 in
  • Standard gwintu
    Gwinty gazowe
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka zatrzaskowa NPT; Metryczne 3/8" Gas Czerwony LDPE - PIR

20573324

Przedział cen netto
0,1652 zł - 0,1062 zł

Zapasy magazynowe
25000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    21.7 mm
  • h
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8 in; M16
  • Standard gwintu
    Gwinty gazowe
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka zatrzaskowa NPT; Metryczne 1/2" Gas Czerwony LDPE - PIR

20573331

Przedział cen netto
0,2537 zł - 0,1631 zł

Zapasy magazynowe
25000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    26.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2 inM20
  • Standard gwintu
    Gwinty gazowe
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka zatrzaskowa NPT 1,1/2" Gas Czerwony LDPE - PIR

20573379

Przedział cen netto
0,5402 zł - 0,3473 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    55.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    1;1/4 in
  • Standard gwintu
    Gwinty gazowe
  • Kolor
    Czerwony