Menu Search

Zatyczki zatrzaskowe

Na stanie

Te zatyczki zatrzaskowe zaprojektowano z myślą o ułatwieniu montażu i demontażu na komponencie. Zabezpieczają otwór przed wnikaniem zanieczyszczeń, takich jak brud, pył i ciała obce.

Łatwy montaż i demontaż: po wciśnięciu w miejsce docelowe i przekręceniu zapewniają ciasne dopasowanie. Umieszczona na górze wypustka ułatwia chwycenie podczas dokręcania lub usuwania. Artykuły z tego asortymentu pasują do złączek hydraulicznych z gwintem metrycznym, BSP, UNF i JIC.

Każda zatyczka pasuje do kilku różnych rozmiarów i typów gwintów.

  • Łatwy montaż i demontaż. Po wciśnięciu w miejsce docelowe i przekręceniu zapewniają ciasne dopasowanie.
  • Jest wyposażona w umieszczoną w górnej części wypustkę, która ułatwia chwycenie podczas dokręcania lub usuwania.
  • Pasują do gwintów metrycznych, BSP i UNF.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czerwony, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 4 - Wysoka wytrzymałość
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
59 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Kolor d h D Standard gwintu Typ Kup
0,3444 zł - 0,8438 zł 6037 Na stanie
11/16
Żółty
15.5 mm
7.4 mm
Gwinty UNF
1
0,9635 zł - 2,3607 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1-3/16
Żółty
27.7 mm
8.6 mm
Gwinty UNF
1
0,3462 zł - 0,5385 zł 3000 Na stanie
1;1/2 in
Czerwony
10.2 mm
49.5 mm
Gwinty gazowe
4 - Wysoka wytrzymałość
0,218 zł - 0,3391 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M26; 1;1/16 in
Czerwony
11.0 mm
31.6 mm
Gwinty UNF
4 - Wysoka wytrzymałość
0,0839 zł - 0,1305 zł 21500 Na stanie
1/8 in; M10
Czerwony
5.7 mm
14.3 mm
Gwinty gazowe
4 - Wysoka wytrzymałość
0,1819 zł - 0,283 zł 6000 Na stanie
3/4 in
Czerwony
11.0 mm
31.6 mm
Gwinty gazowe
4 - Wysoka wytrzymałość
0,4497 zł - 0,6995 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2 in
Czerwony
11.0 mm
67.8 mm
Gwinty gazowe
4 - Wysoka wytrzymałość
0,2403 zł - 0,3738 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1 in
Czerwony
12.8 mm
37.5 mm
Gwinty gazowe
4 - Wysoka wytrzymałość
0,1584 zł - 0,2464 zł 25000 Na stanie
1/2 inM20
Czerwony
9.4 mm
26.0 mm
Gwinty gazowe
4 - Wysoka wytrzymałość
0,3371 zł - 0,5245 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1;1/4 in
Czerwony
12.7 mm
55.0 mm
Gwinty gazowe
4 - Wysoka wytrzymałość
0,283 zł - 0,4403 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M30; 1;3/6 in
Czerwony
12.0 mm
37.5 mm
Gwinty Metryczne
4 - Wysoka wytrzymałość
0,1615 zł - 0,2512 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M18
Czerwony
7.1 mm
24.0 mm
Gwinty Metryczne
4 - Wysoka wytrzymałość
0,1286 zł - 0,20 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7/16 in
Czerwony
6.0 mm
15.8 mm
Gwinty UNF
4 - Wysoka wytrzymałość
0,1584 zł - 0,2464 zł 15000 Na stanie
5/8 in; 7/8 in
Czerwony
9.8 mm
27.5 mm
Gwinty gazowe
4 - Wysoka wytrzymałość
0,1031 zł - 0,1604 zł 25000 Na stanie
3/8 in; M16
Czerwony
8.0 mm
21.7 mm
Gwinty gazowe
4 - Wysoka wytrzymałość
0,0929 zł - 0,1445 zł 24500 Na stanie
1/4 in; 1/2 in
Czerwony
8.2 mm
17.6 mm
Gwinty gazowe
4 - Wysoka wytrzymałość
0,1909 zł - 0,297 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M24
Czerwony
12.1 mm
31.8 mm
Gwinty Metryczne
4 - Wysoka wytrzymałość
0,1533 zł - 0,2384 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M14; 9/16 in
Czerwony
5.0 mm
18.8 mm
Gwinty Metryczne
4 - Wysoka wytrzymałość
0,1615 zł - 0,2512 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11/16 in
Czerwony
7.2 mm
24.0 mm
Gwinty UNF
4 - Wysoka wytrzymałość
  • z 3
Zatyczka zatrzaskowa UNF 11/16" UNF Żółty LDPE

10158791

Przedział cen netto
0,8438 zł - 0,3444 zł

Zapasy magazynowe
6037 Na stanie
Atrybuty
  • d
    15.5 mm
  • h
    7.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    11/16
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Kolor
    Żółty
Zatyczka zatrzaskowa UNF 1-3/16" UNF Żółty LDPE

10158739

Przedział cen netto
2,3607 zł - 0,9635 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    27.7 mm
  • h
    8.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-3/16
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Kolor
    Żółty
Zatyczka zatrzaskowa NPT 1,1/4" Gas Czerwony LDPE - PIR

20573386

Przedział cen netto
0,5385 zł - 0,3462 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    49.5 mm
  • h
    10.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    1;1/2 in
  • Standard gwintu
    Gwinty gazowe
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka zatrzaskowa Metryczne; UNF 1 1/16" UNF Czerwony LDPE - PIR

20573423

Przedział cen netto
0,3391 zł - 0,218 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    31.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M26; 1;1/16 in
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Zatyczka zatrzaskowa NPT; Metryczne 1/8" Gas Czerwony LDPE - PIR

20573300

Przedział cen netto
0,1305 zł - 0,0839 zł

Zapasy magazynowe
21500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.3 mm
  • h
    5.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/8 in; M10
  • Standard gwintu
    Gwinty gazowe
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka zatrzaskowa NPT 3/4" Gas Czerwony LDPE - PIR

20573355

Przedział cen netto
0,283 zł - 0,1819 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    31.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4 in
  • Standard gwintu
    Gwinty gazowe
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka zatrzaskowa NPT 2" Gas Czerwony LDPE - PIR

20573393

Przedział cen netto
0,6995 zł - 0,4497 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    67.8 mm
  • h
    11.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    2 in
  • Standard gwintu
    Gwinty gazowe
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka zatrzaskowa NPT 1" Gas Czerwony LDPE - PIR

20573362

Przedział cen netto
0,3738 zł - 0,2403 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 in
  • Standard gwintu
    Gwinty gazowe
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka zatrzaskowa NPT; Metryczne 1/2" Gas Czerwony LDPE - PIR

20573331

Przedział cen netto
0,2464 zł - 0,1584 zł

Zapasy magazynowe
25000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    26.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2 inM20
  • Standard gwintu
    Gwinty gazowe
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka zatrzaskowa NPT 1,1/2" Gas Czerwony LDPE - PIR

20573379

Przedział cen netto
0,5245 zł - 0,3371 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    55.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    1;1/4 in
  • Standard gwintu
    Gwinty gazowe
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka zatrzaskowa Metryczne; UNF M39 Czerwony LDPE - PIR

20573461

Przedział cen netto
0,4403 zł - 0,283 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M30; 1;3/6 in
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka zatrzaskowa Metryczne; UNF M18 Czerwony LDPE - PIR

20573447

Przedział cen netto
0,2512 zł - 0,1615 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    24.0 mm
  • h
    7.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M18
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka zatrzaskowa UNF 7/16" UNF Czerwony LDPE - PIR

20573409

Przedział cen netto
0,20 zł - 0,1286 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    15.8 mm
  • h
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/16 in
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka zatrzaskowa NPT; UNF 5/8" Gas Czerwony LDPE - PIR

20573348

Przedział cen netto
0,2464 zł - 0,1584 zł

Zapasy magazynowe
15000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    27.5 mm
  • h
    9.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    5/8 in; 7/8 in
  • Standard gwintu
    Gwinty gazowe
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka zatrzaskowa NPT; Metryczne 3/8" Gas Czerwony LDPE - PIR

20573324

Przedział cen netto
0,1604 zł - 0,1031 zł

Zapasy magazynowe
25000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    21.7 mm
  • h
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8 in; M16
  • Standard gwintu
    Gwinty gazowe
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka zatrzaskowa NPT; UNF 1/4" Gas Czerwony LDPE - PIR

20573317

Przedział cen netto
0,1445 zł - 0,0929 zł

Zapasy magazynowe
24500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    17.6 mm
  • h
    8.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/4 in; 1/2 in
  • Standard gwintu
    Gwinty gazowe
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka zatrzaskowa Metryczne; UNF M24 Czerwony LDPE - PIR

20573454

Przedział cen netto
0,297 zł - 0,1909 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    31.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M24
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka zatrzaskowa Metryczne; UNF M14 Czerwony LDPE - PIR

20573430

Przedział cen netto
0,2384 zł - 0,1533 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    18.8 mm
  • h
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M14; 9/16 in
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Kolor
    Czerwony
Zatyczka zatrzaskowa UNF 11/16" UNF Czerwony LDPE - PIR

20573416

Przedział cen netto
0,2512 zł - 0,1615 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    24.0 mm
  • h
    7.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    11/16 in
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Kolor
    Czerwony