Te zatyczki zatrzaskowe zaprojektowano z myślą o ułatwieniu montażu i demontażu na komponencie. Zabezpieczają otwór przed wnikaniem zanieczyszczeń, takich jak brud, pył i ciała obce.
Łatwy montaż i demontaż: po wciśnięciu w miejsce docelowe i przekręceniu zapewniają ciasne dopasowanie. Umieszczona na górze wypustka ułatwia chwycenie podczas dokręcania lub usuwania. Artykuły z tego asortymentu pasują do złączek hydraulicznych z gwintem metrycznym, BSP, UNF i JIC.
Każda zatyczka pasuje do kilku różnych rozmiarów i typów gwintów.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czerwony, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | d | h | D | Standard gwintu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6678 zł - 1,6362 zł | 450 Na stanie |
5/16 in
|
Żółty
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,3463 zł - 0,4849 zł | 21290 Na stanie |
1/2
|
Żółty
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 1,2596 zł - 3,086 zł | 1465 Na stanie |
1-5/16
|
Żółty
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 1,0556 zł - 2,5864 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1-1/4
|
Żółty
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,3145 zł - 0,7706 zł | 5378 Na stanie |
Without Lugs
|
Czerwony
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
|
|
||
| 0,7784 zł - 1,9072 zł | 198 Na stanie |
1-1/16-12
|
Żółty
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,9924 zł - 2,4315 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1-3/16
|
Żółty
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,3547 zł - 0,8691 zł | 6037 Na stanie |
11/16
|
Żółty
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,1938 zł - 0,475 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Without Lugs
|
Czerwony
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
|
|
||
| 0,2456 zł - 0,6017 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9/16 in x 18 UNF/JIC
|
Niebieski
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
|
||
| 0,6434 zł - 1,5764 zł | 4850 Na stanie |
1/4
|
Żółty
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,2958 zł - 0,7248 zł | 7300 Na stanie |
3/4 in x 16 UNF/JIC
|
Niebieski
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
|
|
||
| 0,2499 zł - 0,6122 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5/8 in x 18 UNF/JIC
|
Niebieski
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
|
|
||
| 0,461 zł - 1,1295 zł | 200 Na stanie |
9/16
|
Żółty
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,2341 zł - 0,5735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7/16 in x 20 UNF/JIC
|
Niebieski
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
|
||
| 0,8876 zł - 2,1746 zł | 1300 Na stanie |
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
|
Czerwony
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
Gwinty JIC
|
|
||
| 0,5113 zł - 1,2527 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24
|
Czerwony
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Gwinty Metryczne
|
|
||
| 0,5357 zł - 1,3125 zł | 409 Na stanie |
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
|
Czerwony
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
Gwinty JIC
|
|
||
| 10084717 | 0,7526 zł - 1,8438 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
|
Czerwony
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
Gwinty JIC
|
|
|
| 0,4452 zł - 1,0908 zł | 12277 Na stanie |
1/2 in BSP/GAS; M20
|
Czerwony
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
Gwinty JIC
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować