Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te zatyczki zatrzaskowe zaprojektowano z myślą o ułatwieniu montażu i demontażu na komponencie. Zabezpieczają otwór przed wnikaniem zanieczyszczeń, takich jak brud, pył i ciała obce.
Łatwy montaż i demontaż: po wciśnięciu w miejsce docelowe i przekręceniu zapewniają ciasne dopasowanie. Umieszczona na górze wypustka ułatwia chwycenie podczas dokręcania lub usuwania. Artykuły z tego asortymentu pasują do złączek hydraulicznych z gwintem metrycznym, BSP, UNF i JIC.
Każda zatyczka pasuje do kilku różnych rozmiarów i typów gwintów.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czerwony, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | d | h | D | Standard gwintu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3444 zł - 0,8438 zł | 6037 Na stanie |
11/16
|
Żółty
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,9635 zł - 2,3607 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1-3/16
|
Żółty
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,3462 zł - 0,5385 zł | 3000 Na stanie |
1;1/2 in
|
Czerwony
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
Gwinty gazowe
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
| 0,218 zł - 0,3391 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M26; 1;1/16 in
|
Czerwony
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
Gwinty UNF
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
| 0,0839 zł - 0,1305 zł | 21500 Na stanie |
1/8 in; M10
|
Czerwony
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Gwinty gazowe
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
| 0,1819 zł - 0,283 zł | 6000 Na stanie |
3/4 in
|
Czerwony
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
Gwinty gazowe
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
| 0,4497 zł - 0,6995 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
|
Czerwony
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.669 in
67.8 mm
|
Gwinty gazowe
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
| 0,2403 zł - 0,3738 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
|
Czerwony
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
Gwinty gazowe
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
| 0,1584 zł - 0,2464 zł | 25000 Na stanie |
1/2 inM20
|
Czerwony
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Gwinty gazowe
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
| 0,3371 zł - 0,5245 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1;1/4 in
|
Czerwony
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Gwinty gazowe
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
| 0,283 zł - 0,4403 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M30; 1;3/6 in
|
Czerwony
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
Gwinty Metryczne
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
| 0,1615 zł - 0,2512 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M18
|
Czerwony
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
| 0,1286 zł - 0,20 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7/16 in
|
Czerwony
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
Gwinty UNF
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
| 0,1584 zł - 0,2464 zł | 15000 Na stanie |
5/8 in; 7/8 in
|
Czerwony
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
Gwinty gazowe
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
| 0,1031 zł - 0,1604 zł | 25000 Na stanie |
3/8 in; M16
|
Czerwony
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
Gwinty gazowe
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
| 0,0929 zł - 0,1445 zł | 24500 Na stanie |
1/4 in; 1/2 in
|
Czerwony
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
Gwinty gazowe
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
| 0,1909 zł - 0,297 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24
|
Czerwony
|
|
0.476 in
12.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Gwinty Metryczne
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
| 0,1533 zł - 0,2384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14; 9/16 in
|
Czerwony
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Gwinty Metryczne
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
| 0,1615 zł - 0,2512 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11/16 in
|
Czerwony
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gwinty UNF
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować