Te zatyczki zatrzaskowe zaprojektowano z myślą o ułatwieniu montażu i demontażu na komponencie. Zabezpieczają otwór przed wnikaniem zanieczyszczeń, takich jak brud, pył i ciała obce.
Łatwy montaż i demontaż: po wciśnięciu w miejsce docelowe i przekręceniu zapewniają ciasne dopasowanie. Umieszczona na górze wypustka ułatwia chwycenie podczas dokręcania lub usuwania. Artykuły z tego asortymentu pasują do złączek hydraulicznych z gwintem metrycznym, BSP, UNF i JIC.
Każda zatyczka pasuje do kilku różnych rozmiarów i typów gwintów.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czerwony, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | d | h | D | Standard gwintu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6693 zł - 1,6398 zł | 600 Na stanie |
3/8
|
Żółty
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,3904 zł - 0,9565 zł | 100 Na stanie |
7/8
|
Żółty
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,6986 zł - 1,7116 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.000 in
|
Żółty
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,6958 zł - 1,7047 zł | 31980 Na stanie |
7/16 in
|
Żółty
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 1,9801 zł - 4,8513 zł | 27 Na stanie |
1-5/8
|
Żółty
|
1.524 in
38.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,3667 zł - 0,8985 zł | 3000 Na stanie |
13/16
|
Żółty
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,3221 zł - 0,7891 zł | 3500 Na stanie |
5/8
|
Żółty
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,2273 zł - 0,5568 zł | 1729 Na stanie |
7/16 in x 20 UNF/JIC
|
Niebieski
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
|
||
| 0,1882 zł - 0,4612 zł | 750 Na stanie |
Without Lugs
|
Czerwony
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
|
|
||
| 1,2229 zł - 2,9961 zł | 1465 Na stanie |
1-5/16
|
Żółty
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 1,0249 zł - 2,511 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1-1/4
|
Żółty
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,2872 zł - 0,7037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3/4 in x 16 UNF/JIC
|
Niebieski
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
|
|
||
| 0,2426 zł - 0,5944 zł | 1000 Na stanie |
5/8 in x 18 UNF/JIC
|
Niebieski
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
|
|
||
| 0,3053 zł - 0,7482 zł | 5378 Na stanie |
Without Lugs
|
Czerwony
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
|
|
||
| 0,3363 zł - 0,4708 zł | 21790 Na stanie |
1/2
|
Żółty
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,6484 zł - 1,5886 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5/16 in
|
Żółty
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,9635 zł - 2,3607 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1-3/16
|
Żółty
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,7557 zł - 1,8516 zł | 198 Na stanie |
1-1/16-12
|
Żółty
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,6247 zł - 1,5305 zł | 4500 Na stanie |
1/4
|
Żółty
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,2384 zł - 0,5841 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9/16 in x 18 UNF/JIC
|
Niebieski
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować