Te zatyczki zatrzaskowe zaprojektowano z myślą o ułatwieniu montażu i demontażu na komponencie. Zabezpieczają otwór przed wnikaniem zanieczyszczeń, takich jak brud, pył i ciała obce.
Łatwy montaż i demontaż: po wciśnięciu w miejsce docelowe i przekręceniu zapewniają ciasne dopasowanie. Umieszczona na górze wypustka ułatwia chwycenie podczas dokręcania lub usuwania. Artykuły z tego asortymentu pasują do złączek hydraulicznych z gwintem metrycznym, BSP, UNF i JIC.
Każda zatyczka pasuje do kilku różnych rozmiarów i typów gwintów.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czerwony, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | d | h | D | Standard gwintu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4897 zł - 1,1999 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
|
Czerwony
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Gwinty JIC
|
|
||
| 0,4452 zł - 1,0908 zł | 11277 Na stanie |
1/2 in BSP/GAS; M20
|
Czerwony
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
Gwinty JIC
|
|
||
| 0,1966 zł - 0,3059 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24
|
Czerwony
|
|
0.476 in
12.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Gwinty Metryczne
|
4
|
||
| 0,2245 zł - 0,3492 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M26; 1;1/16 in
|
Czerwony
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
Gwinty UNF
|
4
|
||
| 0,1663 zł - 0,2588 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M18
|
Czerwony
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
4
|
||
| 0,2915 zł - 0,4535 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M30; 1;3/6 in
|
Czerwony
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
Gwinty Metryczne
|
4
|
||
| 0,1631 zł - 0,2537 zł | 25000 Na stanie |
1/2 inM20
|
Czerwony
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Gwinty gazowe
|
4
|
||
| 0,3473 zł - 0,5402 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1;1/4 in
|
Czerwony
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Gwinty gazowe
|
4
|
||
| 0,1062 zł - 0,1652 zł | 25000 Na stanie |
3/8 in; M16
|
Czerwony
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
Gwinty gazowe
|
4
|
||
| 0,0957 zł - 0,1488 zł | 24500 Na stanie |
1/4 in; 1/2 in
|
Czerwony
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
Gwinty gazowe
|
4
|
||
| 0,3565 zł - 0,5547 zł | 3000 Na stanie |
1;1/2 in
|
Czerwony
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
Gwinty gazowe
|
4
|
||
| 0,1631 zł - 0,2537 zł | 15000 Na stanie |
5/8 in; 7/8 in
|
Czerwony
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
Gwinty gazowe
|
4
|
||
| 0,2475 zł - 0,385 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
|
Czerwony
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
Gwinty gazowe
|
4
|
||
| 0,4632 zł - 0,7205 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
|
Czerwony
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.669 in
67.8 mm
|
Gwinty gazowe
|
4
|
||
| 0,1324 zł - 0,206 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7/16 in
|
Czerwony
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
Gwinty UNF
|
4
|
||
| 0,1873 zł - 0,2914 zł | 6000 Na stanie |
3/4 in
|
Czerwony
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
Gwinty gazowe
|
4
|
||
| 0,1663 zł - 0,2588 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11/16 in
|
Czerwony
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gwinty UNF
|
4
|
||
| 0,1579 zł - 0,2456 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14; 9/16 in
|
Czerwony
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Gwinty Metryczne
|
4
|
||
| 0,0864 zł - 0,1344 zł | 21500 Na stanie |
1/8 in; M10
|
Czerwony
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Gwinty gazowe
|
4
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować