Te zatyczki zatrzaskowe zaprojektowano z myślą o ułatwieniu montażu i demontażu na komponencie. Zabezpieczają otwór przed wnikaniem zanieczyszczeń, takich jak brud, pył i ciała obce.
Łatwy montaż i demontaż: po wciśnięciu w miejsce docelowe i przekręceniu zapewniają ciasne dopasowanie. Umieszczona na górze wypustka ułatwia chwycenie podczas dokręcania lub usuwania. Artykuły z tego asortymentu pasują do złączek hydraulicznych z gwintem metrycznym, BSP, UNF i JIC.
Każda zatyczka pasuje do kilku różnych rozmiarów i typów gwintów.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czerwony, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | d | h | D | Standard gwintu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2341 zł - 0,5735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7/16 in x 20 UNF/JIC
|
Niebieski
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
|
||
| 0,3547 zł - 0,8691 zł | 6037 Na stanie |
11/16
|
Żółty
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,1938 zł - 0,475 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Without Lugs
|
Czerwony
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
|
|
||
| 0,9924 zł - 2,4315 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1-3/16
|
Żółty
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,4064 zł - 0,9958 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in x 14 UNF/JIC
|
Niebieski
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
|
||
| 0,6894 zł - 1,689 zł | 600 Na stanie |
3/8
|
Żółty
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,2341 zł - 0,5735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/2 in x 20 UNF/JIC
|
Niebieski
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 0,3102 zł - 0,76 zł | 10000 Na stanie |
7/8 in x 14 UNF/JIC
|
Niebieski
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.047 in
26.6 mm
|
|
|
||
| 0,3533 zł - 0,8656 zł | 2950 Na stanie |
Without Lugs
|
Czerwony
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 2,0395 zł - 4,9968 zł | 27 Na stanie |
1-5/8
|
Żółty
|
1.524 in
38.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,3777 zł - 0,9254 zł | 3000 Na stanie |
13/16
|
Żółty
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,6937 zł - 1,6996 zł | 985 Na stanie |
Without Lugs
|
Czerwony
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| 0,4581 zł - 1,1225 zł | 4150 Na stanie |
1 1/16 in x 12 UNF/JIC
|
Niebieski
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
|
|
||
| 0,3705 zł - 0,9078 zł | 2804 Na stanie |
3/4
|
Żółty
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,7167 zł - 1,7559 zł | 31980 Na stanie |
7/16 in
|
Żółty
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,7195 zł - 1,7629 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.000 in
|
Żółty
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,4021 zł - 0,9852 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7/8
|
Żółty
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 2,6427 zł - 6,4747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1-7/8
|
Żółty
|
1.776 in
45.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,3317 zł - 0,8128 zł | 3500 Na stanie |
5/8
|
Żółty
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,2499 zł - 0,6122 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5/8 in x 18 UNF/JIC
|
Niebieski
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.933 in
23.7 mm