Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te zatyczki zatrzaskowe zaprojektowano z myślą o ułatwieniu montażu i demontażu na komponencie. Zabezpieczają otwór przed wnikaniem zanieczyszczeń, takich jak brud, pył i ciała obce.
Łatwy montaż i demontaż: po wciśnięciu w miejsce docelowe i przekręceniu zapewniają ciasne dopasowanie. Umieszczona na górze wypustka ułatwia chwycenie podczas dokręcania lub usuwania. Artykuły z tego asortymentu pasują do złączek hydraulicznych z gwintem metrycznym, BSP, UNF i JIC.
Każda zatyczka pasuje do kilku różnych rozmiarów i typów gwintów.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czerwony, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | d | h | D | Standard gwintu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3705 zł - 0,9078 zł | 2804 Na stanie |
3/4
|
Żółty
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,3102 zł - 0,76 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7/8 in x 14 UNF/JIC
|
Niebieski
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.047 in
26.6 mm
|
|
|
||
| 0,3565 zł - 0,5547 zł | 3000 Na stanie |
1;1/2 in
|
Czerwony
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
Gwinty gazowe
|
4
|
||
| 0,0957 zł - 0,1488 zł | 24500 Na stanie |
1/4 in; 1/2 in
|
Czerwony
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
Gwinty gazowe
|
4
|
||
| 0,1062 zł - 0,1652 zł | 25000 Na stanie |
3/8 in; M16
|
Czerwony
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
Gwinty gazowe
|
4
|
||
| 0,1966 zł - 0,3059 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24
|
Czerwony
|
|
0.476 in
12.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Gwinty Metryczne
|
4
|
||
| 0,0864 zł - 0,1344 zł | 21500 Na stanie |
1/8 in; M10
|
Czerwony
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Gwinty gazowe
|
4
|
||
| 0,1873 zł - 0,2914 zł | 6000 Na stanie |
3/4 in
|
Czerwony
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
Gwinty gazowe
|
4
|
||
| 0,1663 zł - 0,2588 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11/16 in
|
Czerwony
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gwinty UNF
|
4
|
||
| 0,1631 zł - 0,2537 zł | 25000 Na stanie |
1/2 inM20
|
Czerwony
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Gwinty gazowe
|
4
|
||
| 0,2245 zł - 0,3492 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M26; 1;1/16 in
|
Czerwony
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
Gwinty UNF
|
4
|
||
| 0,1324 zł - 0,206 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7/16 in
|
Czerwony
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
Gwinty UNF
|
4
|
||
| 0,1631 zł - 0,2537 zł | 15000 Na stanie |
5/8 in; 7/8 in
|
Czerwony
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
Gwinty gazowe
|
4
|
||
| 0,2475 zł - 0,385 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
|
Czerwony
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
Gwinty gazowe
|
4
|
||
| 0,4632 zł - 0,7205 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
|
Czerwony
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.669 in
67.8 mm
|
Gwinty gazowe
|
4
|
||
| 0,2915 zł - 0,4535 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M30; 1;3/6 in
|
Czerwony
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
Gwinty Metryczne
|
4
|
||
| 0,1663 zł - 0,2588 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M18
|
Czerwony
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
4
|
||
| 0,3473 zł - 0,5402 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1;1/4 in
|
Czerwony
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Gwinty gazowe
|
4
|
||
| 0,1579 zł - 0,2456 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14; 9/16 in
|
Czerwony
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Gwinty Metryczne
|
4
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować