Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te zatyczki zatrzaskowe zaprojektowano z myślą o ułatwieniu montażu i demontażu na komponencie. Zabezpieczają otwór przed wnikaniem zanieczyszczeń, takich jak brud, pył i ciała obce.
Łatwy montaż i demontaż: po wciśnięciu w miejsce docelowe i przekręceniu zapewniają ciasne dopasowanie. Umieszczona na górze wypustka ułatwia chwycenie podczas dokręcania lub usuwania. Artykuły z tego asortymentu pasują do złączek hydraulicznych z gwintem metrycznym, BSP, UNF i JIC.
Każda zatyczka pasuje do kilku różnych rozmiarów i typów gwintów.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czerwony, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | d | h | D | Standard gwintu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6678 zł - 1,6362 zł | 450 Na stanie |
5/16 in
|
Żółty
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,3463 zł - 0,4849 zł | 21290 Na stanie |
1/2
|
Żółty
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 1,2596 zł - 3,086 zł | 1465 Na stanie |
1-5/16
|
Żółty
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 1,0556 zł - 2,5864 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1-1/4
|
Żółty
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,3145 zł - 0,7706 zł | 5378 Na stanie |
Without Lugs
|
Czerwony
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
|
|
||
| 0,7784 zł - 1,9072 zł | 198 Na stanie |
1-1/16-12
|
Żółty
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,9924 zł - 2,4315 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1-3/16
|
Żółty
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,3547 zł - 0,8691 zł | 6037 Na stanie |
11/16
|
Żółty
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,1938 zł - 0,475 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Without Lugs
|
Czerwony
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
|
|
||
| 0,2456 zł - 0,6017 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9/16 in x 18 UNF/JIC
|
Niebieski
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
|
||
| 0,6434 zł - 1,5764 zł | 4850 Na stanie |
1/4
|
Żółty
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,2958 zł - 0,7248 zł | 7300 Na stanie |
3/4 in x 16 UNF/JIC
|
Niebieski
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
|
|
||
| 0,2499 zł - 0,6122 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5/8 in x 18 UNF/JIC
|
Niebieski
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
|
|
||
| 0,461 zł - 1,1295 zł | 200 Na stanie |
9/16
|
Żółty
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,2341 zł - 0,5735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7/16 in x 20 UNF/JIC
|
Niebieski
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
|
||
| 0,8876 zł - 2,1746 zł | 1300 Na stanie |
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
|
Czerwony
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
Gwinty JIC
|
|
||
| 0,5113 zł - 1,2527 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24
|
Czerwony
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Gwinty Metryczne
|
|
||
| 0,5357 zł - 1,3125 zł | 409 Na stanie |
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
|
Czerwony
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
Gwinty JIC
|
|
||
| 10084717 | 0,7526 zł - 1,8438 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
|
Czerwony
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
Gwinty JIC
|
|
|
| 0,4452 zł - 1,0908 zł | 12277 Na stanie |
1/2 in BSP/GAS; M20
|
Czerwony
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
Gwinty JIC
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować