Menu Search

Zaślepka z uchwytem centralnym 19.1 mm 9.2 mm LDPE Pomarańczowy

Ta zaślepka z uchwytem na środku wykonana z pomarańczowego LDPE ma stożkowy kształt, dzięki czemu pasuje do otworów o średnicy od 9,2 do 10,9 mm. Znajdujący się na środku uchwyt ułatwia montaż i demontaż.
Numer produktu Essentra:

10153079

Numer produktu produkcyjny:

CP-9

5600 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
700 - 3499 1,3938 zł
3500 - 6999 0,7965 zł
7000 + 0,5689 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 7000

Zamów wielokrotność 700

Wartość netto:

975,66 zł

700 x 1,3938 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 15.1 mm
d1 9.2 mm
d2 10.9 mm
H 9.5 mm
Rozmiar gwintu Non Threaded
Standard gwintu Niegwintowany
Typ 1
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt