Menu Search

Zaślepka z uchwytem centralnym 25.4 mm 33.3 mm LDPE Pomarańczowy

Ta zaślepka z uchwytem na środku wykonana z pomarańczowego LDPE ma stożkowy kształt, dzięki czemu pasuje do otworów o średnicy od 33,3 do 37,2 mm. Znajdujący się na środku uchwyt ułatwia montaż i demontaż.
Numer produktu Essentra:

10153017

Numer produktu produkcyjny:

CP-49

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
180 - 899 2,1045 zł
900 - 1799 1,2025 zł
1800 + 0,8589 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1800

Zamów wielokrotność 180

Wartość netto:

378,81 zł

180 x 2,1045 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 41.2 mm
d1 33.3 mm
d2 37.2 mm
H 19.1 mm
Rozmiar gwintu Non Threaded
Standard gwintu Niegwintowany
Typ 1
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt