Menu Search

Zaślepka z uchwytem centralnym 13.5 mm 29.0 mm LDPE Żółty

This tapered plug with ring tab is used to plug multiple inner diameters from 29.0 mm to 31.5 mm . The ring tab is flushed to provide additional flange and an easy pull tab.
Numer produktu Essentra:

10287569

Numer produktu produkcyjny:

498734

228 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,6428 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

321,40 zł

500 x 0,6428 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 47.0 mm
d1 29.0 mm
d2 31.5 mm
H 12.0 mm
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt