Menu Search

Zaślepka z uchwytem centralnym 11.5 mm 15.5 mm LDPE Żółty

This tapered plug with ring tab is used to plug multiple inner diameters from 15.5 mm to 18.0 mm . The ring tab is flushed to provide additional flange and an easy pull tab.
Numer produktu Essentra:

10287491

Numer produktu produkcyjny:

498727

100 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,449 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

224,50 zł

500 x 0,449 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 32.0 mm
d1 15.5 mm
d2 18.0 mm
H 10.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt