Menu Search

Zaślepka z uchwytem centralnym 1.240 in 2.335 in LDPE - PIR Czerwony

This red LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 59.3 to 67.3 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal. It does not extend above the overall height.
Numer produktu Essentra:

10073216

Numer produktu produkcyjny:

110041

105 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
15 - 74 6,2862 zł
75 - 149 3,5921 zł
150 + 2,5658 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 150

Zamów wielokrotność 15

Wartość netto:

94,29 zł

15 x 6,2862 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 70.6 mm
d1 59.3 mm
d2 67.3 mm
H 31.5 mm
Typ Tab
Kod towaru 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt