Menu Search

Zaślepka z uchwytem centralnym 22.9 mm 14.2 mm LDPE Czerwony

This red LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 14.2 to 16 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal.
Numer produktu Essentra:

10073148

Numer produktu produkcyjny:

110034

80250 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2999 0,5876 zł
3000 - 4999 0,3357 zł
5000 + 0,2398 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5000

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

293,80 zł

500 x 0,5876 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 19.0 mm
d1 14.2 mm
d2 16.0 mm
H 11.9 mm
Rozmiar gwintu 5/8 in; 3/8 in; M16
Standard gwintu Gwinty Metryczne
Standard gwintu Gwinty BSP
Standard gwintu Gwinty UNF
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt