Menu Search

Zaślepka z uchwytem centralnym 20.5 mm 6.2 mm LDPE Czerwony

This red LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 6.2 to 7.7 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal
Numer produktu Essentra:

10073094

Numer produktu produkcyjny:

110029

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,4031 zł
5000 - 9999 0,2303 zł
10000 + 0,1645 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

403,10 zł

1000 x 0,4031 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 11.1 mm
d1 6.2 mm
d2 7.7 mm
H 9.5 mm
Rozmiar gwintu 5/16 in; M8
Standard gwintu Gwinty Metryczne
Standard gwintu Gwinty UNF
Kod towaru 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt