Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zatyczki żebrowane służą do uszczelniania końcówek rur i rurek. Prosta ścianka zewnętrzna korka zapewnia ciasne dopasowanie dzięki tarciu o wewnętrzną ściankę zabezpieczanej rury, zapewniając świetną ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń do jej wnętrza.
Są dostępne w dwóch wariantach, z których każdy jest wyposażony w elastyczne żeberka o różnych wymiarach pasujące do różnego rodzaju rur NPT i wiertniczych. Dzięki ciasnemu pasowaniu zapewniają łatwość montażu i demontażu.
Idealnie nadają się do zastosowań mechanicznych i inżynieryjnych w bardzo wielu branżach.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Niebieski, Czerwony, Czarny Grupa SR: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | D | H | Typ | d2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2025 zł - 0,4961 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3763 zł - 0,9219 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,257 zł - 0,6298 zł | 10000 Na stanie |
0.622 in
15.8 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
1
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,27 zł - 0,6615 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1996 zł - 0,4891 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
1
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,4351 zł - 1,0662 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.122 in
28.5 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,2754 zł - 0,4284 zł | 360 Na stanie |
0.386 in
9.8 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
6
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
| 0,1823 zł - 0,2836 zł | 310 Na stanie |
0.224 in
5.7 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
6
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 0,2962 zł - 0,4608 zł | 1390 Na stanie |
0.386 in
9.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
6
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
| 0,2275 zł - 0,354 zł | 970 Na stanie |
0.386 in
9.8 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
6
|
0.697 in
17.7 mm
|
||
| 0,2254 zł - 0,3506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
6
|
0.465 in
11.8 mm
|
||
| 0,3414 zł - 0,5312 zł | 1600 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,3833 zł - 0,5963 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
5
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
| 1,402 zł - 2,1809 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.154 in
29.3 mm
|
1.917 in
48.7 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
5
|
2.154 in
54.7 mm
|
||
| 10272879 | 1,525 zł - 2,3723 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.417 in
36.0 mm
|
2.469 in
62.7 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
5
|
2.402 in
61.0 mm
|
|
| 0,3756 zł - 0,5842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.465 in
11.8 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,3875 zł - 0,6028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.606 in
15.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
5
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
| 2,6289 zł - 4,0894 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.374 in
60.3 mm
|
3.193 in
81.1 mm
|
1.256 in
31.9 mm
|
5
|
3.48 in
88.4 mm
|
||
| 0,6468 zł - 1,0062 zł | 900 Na stanie |
0.705 in
17.9 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
5
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,377 zł - 2,1421 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.138 in
28.9 mm
|
1.894 in
48.1 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
5
|
2.146 in
54.5 mm