Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zatyczki żebrowane służą do uszczelniania końcówek rur i rurek. Prosta ścianka zewnętrzna korka zapewnia ciasne dopasowanie dzięki tarciu o wewnętrzną ściankę zabezpieczanej rury, zapewniając świetną ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń do jej wnętrza.
Są dostępne w dwóch wariantach, z których każdy jest wyposażony w elastyczne żeberka o różnych wymiarach pasujące do różnego rodzaju rur NPT i wiertniczych. Dzięki ciasnemu pasowaniu zapewniają łatwość montażu i demontażu.
Idealnie nadają się do zastosowań mechanicznych i inżynieryjnych w bardzo wielu branżach.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Niebieski, Czerwony, Czarny Grupa SR: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | D | H | Typ | d2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,27 zł - 0,6615 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,2025 zł - 0,4961 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3763 zł - 0,9219 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1996 zł - 0,4891 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
1
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,4351 zł - 1,0662 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.122 in
28.5 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,257 zł - 0,6298 zł | 10000 Na stanie |
0.622 in
15.8 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
1
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,4188 zł - 0,6515 zł | 400 Na stanie |
0.61 in
15.5 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.224 in
31.1 mm
|
5
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
| 0,9105 zł - 1,4164 zł | 1023 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
5
|
1.839 in
46.7 mm
|
||
| 1,2974 zł - 2,0183 zł | 250 Na stanie |
1.142 in
29.0 mm
|
2.106 in
53.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
5
|
2.154 in
54.7 mm
|
||
| 2,1624 zł - 3,3637 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.917 in
48.7 mm
|
2.961 in
75.2 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
5
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
| 0,3641 zł - 0,5663 zł | 2768 Na stanie |
0.622 in
15.8 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6468 zł - 1,0062 zł | 900 Na stanie |
0.705 in
17.9 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
5
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,1283 zł - 3,3106 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.898 in
48.2 mm
|
2.803 in
71.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
5
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
| 2,5037 zł - 3,8946 zł | 44 Na stanie |
2.374 in
60.3 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
5
|
3.48 in
88.4 mm
|
||
| 0,626 zł - 0,9738 zł | 3360 Na stanie |
0.705 in
17.9 mm
|
1.268 in
32.2 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
5
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,0014 zł - 1,5578 zł | 9300 Na stanie |
1.02 in
25.9 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
5
|
1.839 in
46.7 mm
|
||
| 1,6274 zł - 2,5316 zł | 4822 Na stanie |
1.413 in
35.9 mm
|
2.331 in
59.2 mm
|
1.256 in
31.9 mm
|
5
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| 0,3756 zł - 0,5842 zł | 93 Na stanie |
0.469 in
11.9 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 2,8793 zł - 4,4789 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
4.484 in
113.9 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
5
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
| 0,3756 zł - 0,5842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.465 in
11.8 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
5
|
0.866 in
22.0 mm