20571443
20571443
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 - 49 | 9,3489 zł |
50 + | 8,414 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 10.984 in |
---|---|
D | 279.0 mm |
d1 | 8.976 in |
d1 | 228.0 mm |
d2 | 260.0 mm |
d2 | 10.236 in |
H | 80.0 mm |
H | 3.15 in |
d3 | 228.5 mm |
d3 | 8.996 in |
d4 | 259.0 mm |
d4 | 10.197 in |
Typ | 4 |
Materiał | LDPE |
Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować