Menu Search

Ribbed Pipe-End Plug 159.5 mm 59.5 mm Black LDPE

Zatyczki użebrowane służą do uszczelniania końcówek rur i profili. Ich ścianki zewnętrzne są proste, co gwarantuje ciasne dopasowanie do wewnętrznej powierzchni zabezpieczanego elementu dzięki wykorzystaniu tarcia. Są czarne i wykonane z LDPE. Stanowią zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami.
Numer produktu Essentra:

20571399

Numer produktu produkcyjny:

20571399

103 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 - 249 4,3337 zł
250 + 3,9003 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

216,69 zł

50 x 4,3337 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 159.5 mm
d1 124.5 mm
d2 149.0 mm
H 59.5 mm
d3 125.0 mm
d4 148.5 mm
Typ 4
Materiał LDPE
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt