Menu Search

Zatyczka użebrowana 17.8 mm 34.5 mm LDPE - PIR Czarny

Zatyczki użebrowane służą do uszczelniania końcówek rur i profili. Ich ścianki zewnętrzne są proste, co gwarantuje ciasne dopasowanie do wewnętrznej powierzchni zabezpieczanego elementu dzięki wykorzystaniu tarcia. Są czarne i wykonane z LDPE. Stanowią zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami.
Numer produktu Essentra:

20571306

Numer produktu produkcyjny:

20571306

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 999 0,9611 zł
1000 - 4999 0,6865 zł
5000 + 0,6178 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

96,11 zł

100 x 0,9611 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 34.5 mm
d1 17.8 mm
d2 34.9 mm
H 30.8 mm
d3 18.0 mm
d4 34.5 mm
Typ 4
Materiał LDPE - PIR
Kod towaru 39235
Recycled Content Percentage % 100%

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt