20749880
20749880
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 30 - 149 | 5,9351 zł |
| 150 + | 5,3416 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 | 155.5 mm |
|---|---|
| d1 | 6.122 in |
| d2 | 186.0 mm |
| d2 | 7.323 in |
| D | 7.717 in |
| D | 196.0 mm |
| H | 79.0 mm |
| H | 3.11 in |
| Min. średnica otworu | 156.0 mm |
| Min. średnica otworu | 6.142 in |
| Maks. średnica otworu | 7.303 in |
| Maks. średnica otworu | 185.5 mm |
| Materiał | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować