Menu Search

Zatyczka użebrowana 140.5 mm-168.1 mm LDPE - PCR Czarny

Numer produktu Essentra:

20749873

Numer produktu produkcyjny:

20749873

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
30 - 149 4,3233 zł
150 + 3,891 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 30

Zamów wielokrotność 30

Wartość netto:

129,70 zł

30 x 4,3233 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 140.5 mm
d2 168.1 mm
D 179.6 mm
H 79.5 mm
Min. średnica otworu 140.0 mm
Maks. średnica otworu 167.5 mm
Materiał LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt