Te zatyczki uszczelniające rozprężne metryczne zapewniają wydajne wysokociśnieniowe uszczelnienie otworów, zapobiegając wnikaniu pyłu, wilgoci, powietrza i innych gazów.
Kulkę rozprężną wsuwa się do tulei zaślepki. Żłobkowane pierścienie uszczelniające kulki zostają dociśnięte do obudowy. Element pozostaje unieruchomiony z kulką dociśniętą do występu pogłębiacza.
Instalacja tych komponentów jest łatwa, ponieważ nie wymaga gwintowania, rozwiercania, obróbki rowkowania O-ringów ani używania taśmy czy szczeliwa. Są używane na przykład w napędach i układach hydraulicznych, układach pneumatycznych, przemysłowych i zaworach.
Grupa SR: SRP0190
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Materiał kuli | d2 +0.1|-0.0 | l2 | d3 max | Materiał korpusu | l1 | d1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
Stal nierdzewna 303
 | 
3.0
 | 
4.6
 | 
2.2
 | 
Stal nierdzewna 303
 | 
3.6
 | 
3.0
 | |||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
Stal nierdzewna 303
 | 
3.0
 | 
4.6
 | 
2.2
 | 
Aluminium
 | 
3.6
 | 
3.0
 | |||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
Stal
 | 
4.0
 | 
5.2
 | 
3.3
 | 
Stal ocynkowana
 | 
4.0
 | 
4.0
 | |||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
Stal
 | 
5.0
 | 
7.1
 | 
4.3
 | 
Stal ocynkowana
 | 
5.5
 | 
5.0
 | |||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
Stal nierdzewna 303
 | 
7.0
 | 
10.2
 | 
6.4
 | 
Stal nierdzewna 303
 | 
7.5
 | 
7.0
 | |||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
Stal nierdzewna 303
 | 
8.0
 | 
11.6
 | 
7.4
 | 
Stal nierdzewna 303
 | 
8.5
 | 
8.0
 | |||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
Stal
 | 
8.0
 | 
11.6
 | 
7.4
 | 
Stal nierdzewna 303
 | 
8.5
 | 
8.0
 | |||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
Stal
 | 
9.0
 | 
13.6
 | 
8.4
 | 
Stal nierdzewna 303
 | 
10.0
 | 
9.0
 | |||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
Stal
 | 
14.0
 | 
20.6
 | 
12.7
 | 
Stal nierdzewna 303
 | 
15.0
 | 
14.0
 | |||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
Stal nierdzewna 303
 | 
14.0
 | 
20.6
 | 
12.7
 | 
Stal nierdzewna 303
 | 
15.0
 | 
14.0
 | |||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
Stal
 | 
16.0
 | 
23.4
 | 
14.7
 | 
Stal nierdzewna 303
 | 
17.0
 | 
16.0
 | |||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
Stal
 | 
3.0
 | 
4.6
 | 
2.2
 | 
Stal ocynkowana
 | 
3.6
 | 
3.0
 | |||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
Stal
 | 
5.0
 | 
7.1
 | 
4.3
 | 
Stal nierdzewna 303
 | 
5.5
 | 
5.0
 | |||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
Stal
 | 
9.0
 | 
13.6
 | 
8.4
 | 
Stal ocynkowana
 | 
10.0
 | 
9.0
 | |||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
Stal nierdzewna 303
 | 
9.0
 | 
13.6
 | 
8.4
 | 
Aluminium
 | 
10.0
 | 
9.0
 | |||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
Stal
 | 
12.0
 | 
17.9
 | 
10.6
 | 
Stal nierdzewna 303
 | 
13.0
 | 
12.0
 | |||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
Stal nierdzewna 303
 | 
12.0
 | 
17.9
 | 
10.6
 | 
Aluminium
 | 
13.0
 | 
12.0
 | |||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
Stal nierdzewna 303
 | 
16.0
 | 
23.4
 | 
14.7
 | 
Stal nierdzewna 303
 | 
17.0
 | 
16.0
 | |||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
Stal
 | 
14.0
 | 
20.6
 | 
12.7
 | 
Stal ocynkowana
 | 
15.0
 | 
14.0
 | |||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
Stal nierdzewna 303
 | 
18.0
 | 
26.4
 | 
16.7
 | 
Stal nierdzewna 303
 | 
19.0
 | 
18.0
 | |||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować