Menu Search

Zatyczki maskujące bez kołnierza

Na stanie

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Służą do zakrywania otworów bez maskowania powierzchni czołowej wokół otworu.
  • Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż – łatwo je założyć, a dobre dopasowanie zapobiega niepożądanym wyciekom lub przesiąkaniu.
  • Mają wiele zastosowań, w tym lakierowanie proszkowe, malowanie, platerowanie i uszczelnianie.
Materiał: EPDM, Silikon, TPE, PVC Kolor: Czarny, Naturalny, Niebieski, Zielony, Fiolet, Pomarańczowy, Żółty, Różowy, Czerwony Grupa SR: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3 kierunkowe narożne
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
69 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność FH Kolor D Materiał d1 Typ Kup
0,9649 zł - 2,3641 zł 7068 Na stanie
25.0 mm
Czarny
12.0 mm
TPE/TPV
10.0 mm
1
0,5062 zł - 1,2401 zł 58800 Na stanie
25.0 mm
Czarny
8.0 mm
PVC
6.0 mm
2
1,1685 zł - 2,8629 zł 500 Na stanie
25.0 mm
Czarny
18.0 mm
PVC
16.5 mm
2
2,9841 zł - 2,9841 zł 2500 Na stanie
25.4 mm
Pomarańczowy
10.0 mm
Silikon
8.0 mm
4,9782 zł - 4,9782 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Fiolet
16.0 mm
Silikon
14.0 mm
10240816 2,1474 zł - 2,1474 zł 1300 Na stanie
19.5 mm
Zielony
18.0 mm
Silikon
10.0 mm
1,6594 zł - 1,6594 zł 17956 Na stanie
25.4 mm
Różowy
6.0 mm
Silikon
4.0 mm
10071182 0,2774 zł - 0,6798 zł 12000 Na stanie
15.0 mm
Czarny
3.2 mm
PVC
1.5 mm
1
0,5842 zł - 1,4314 zł 760 Na stanie
25.0 mm
Czarny
10.0 mm
PVC
8.0 mm
2
10078273 1,0291 zł - 2,5213 zł 4300 Na stanie
25.0 mm
Czarny
16.0 mm
PVC
14.0 mm
2
6,3168 zł - 6,3168 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Zielony
20.0 mm
Silikon
18.0 mm
1,0723 zł - 2,6272 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
Czarny
14.0 mm
TPE/TPV
12.0 mm
1
1,2006 zł - 1,2006 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
Niebieski
16.0 mm
Silikon
4.0 mm
7,6416 zł - 7,6416 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Naturalny
24.0 mm
Silikon
22.0 mm
0,5074 zł - 0,6145 zł 2800 Na stanie
25.4 mm
Czarny
6.0 mm
EPDM
4.0 mm
1,4502 zł - 1,4502 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Czarny
14.0 mm
EPDM
12.0 mm
2,6076 zł - 2,6076 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Czarny
22.5 mm
EPDM
20.0 mm
1
4,7829 zł - 4,7829 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Czarny
28.6 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,6116 zł - 3,6116 zł 14 Na stanie
25.4 mm
Czarny
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
11,0161 zł - 11,0161 zł 3 Na stanie
25.4 mm
Czarny
45.1 mm
EPDM
39.3 mm
1
  • z 4
N/A Czarny 10.0 mm 12.0 mm (DIA)

10092323

Przedział cen netto
2,3641 zł - 0,9649 zł

Zapasy magazynowe
7068 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiał
    TPE/TPV
  • Kolor
    Czarny
N/A Czarny (DIA)

10077931

Przedział cen netto
1,2401 zł - 0,5062 zł

Zapasy magazynowe
58800 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiał
    PVC
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 25.0 mm PVC Czarny

10078389

Przedział cen netto
2,8629 zł - 1,1685 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    16.5 mm
  • D
    18.0 mm
  • Materiał
    PVC
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm Silikon Pomarańczowy

10288382

Przedział cen netto
2,9841 zł - 2,9841 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Pomarańczowy
Zaślepka maskująca z uchwytem 14.0 mm 16.0 mm 25.4 mm Silikon Fiolet

10288399

Przedział cen netto
4,9782 zł - 4,9782 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Fiolet
Zaślepka maskująca z uchwytem 19.5 mm Silikon Zielony

10240816

Przedział cen netto
2,1474 zł - 2,1474 zł

Zapasy magazynowe
1300 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    19.5 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Zielony
Zaślepka maskująca z uchwytem 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm Silikon Różowy

10288368

Przedział cen netto
1,6594 zł - 1,6594 zł

Zapasy magazynowe
17956 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Różowy
Zaślepka maskująca z uchwytem 15.0 mm PVC Czarny

10071182

Przedział cen netto
0,6798 zł - 0,2774 zł

Zapasy magazynowe
12000 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    1.5 mm
  • D
    3.2 mm
  • Materiał
    PVC
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 25.0 mm PVC Czarny

10078006

Przedział cen netto
1,4314 zł - 0,5842 zł

Zapasy magazynowe
760 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Materiał
    PVC
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 25.0 mm PVC Czarny

10078273

Przedział cen netto
2,5213 zł - 1,0291 zł

Zapasy magazynowe
4300 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiał
    PVC
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Silikon Zielony

10288405

Przedział cen netto
6,3168 zł - 6,3168 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Zielony
Zaślepka maskująca z uchwytem 12.0 mm 14.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Czarny

10092330

Przedział cen netto
2,6272 zł - 1,0723 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Materiał
    TPE/TPV
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 11.0 mm Silikon Niebieski

10240823

Przedział cen netto
1,2006 zł - 1,2006 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • FH
    11.0 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Niebieski
Zaślepka maskująca z uchwytem 22.0 mm 24.0 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10288429

Przedział cen netto
7,6416 zł - 7,6416 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 25.4 mm EPDM Czarny

10248867

Przedział cen netto
0,6145 zł - 0,5074 zł

Zapasy magazynowe
2800 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 25.4 mm EPDM Czarny

10377475

Przedział cen netto
1,4502 zł - 1,4502 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 20.0 mm 22.5 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10377482

Przedział cen netto
2,6076 zł - 2,6076 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.5 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10377512

Przedział cen netto
4,7829 zł - 4,7829 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10386767

Przedział cen netto
3,6116 zł - 3,6116 zł

Zapasy magazynowe
14 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10386804

Przedział cen netto
11,0161 zł - 11,0161 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny