Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.
Materiał: EPDM, Silikon, TPE, PVC Kolor: Czarny, Naturalny, Niebieski, Zielony, Fiolet, Pomarańczowy, Żółty, Różowy, Czerwony Grupa SR: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | FH | Kolor | D | Materiał | d1 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4443 zł - 3,4443 zł | 42 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
0.642 in
16.3 mm
|
Silikon
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
| 13,4007 zł - 13,4007 zł | 90 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
1.547 in
39.3 mm
|
Silikon
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
| 10071182 | 0,2774 zł - 0,6798 zł | 13000 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
PVC
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
|
| 0,9649 zł - 2,3641 zł | 268 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 0,5062 zł - 1,2401 zł | 52200 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 10078273 | 1,0291 zł - 2,5213 zł | 6300 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
0.63 in
16.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
|
| 2,9841 zł - 2,9841 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Pomarańczowy
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silikon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,5199 zł - 1,5199 zł | 1100 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
0.63 in
16.0 mm
|
EPDM
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 3,2351 zł - 3,2351 zł | 1200 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
0.945 in
24.0 mm
|
EPDM
|
0.886 in
22.5 mm
|
|
||
| 6,0658 zł - 6,0658 zł | 64 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| 5,3407 zł - 5,3407 zł | 40 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
1.094 in
27.8 mm
|
EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 12,7313 zł - 12,7313 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
2 in
50.8 mm
|
EPDM
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
||
| 3,6534 zł - 3,6534 zł | 1500 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Naturalny
|
0.472 in
12.0 mm
|
Silikon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 6,3168 zł - 6,3168 zł | 1440 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silikon
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 8,9524 zł - 8,9524 zł | 400 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
1.102 in
28.0 mm
|
Silikon
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
||
| 1,2355 zł - 1,2355 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
0.472 in
12.0 mm
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 2,4124 zł - 2,4124 zł | 1700 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
0.787 in
20.0 mm
|
EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 4,6574 zł - 4,6574 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
1.098 in
27.90 mm
|
EPDM
|
0.719 in
18.26 mm
|
1
|
||
| 2,3287 zł - 2,3287 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
0.642 in
16.3 mm
|
EPDM
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
| 9,1197 zł - 9,1197 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
1.547 in
39.3 mm
|
EPDM
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować