Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.
Materiał: EPDM, Silikon, TPE, PVC Kolor: Czarny, Naturalny, Niebieski, Zielony, Fiolet, Pomarańczowy, Żółty, Różowy, Czerwony Grupa SR: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | FH | Kolor | D | Materiał | d1 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10240816 | 2,1474 zł - 2,1474 zł | 50 Na stanie |
0.768 in
19.5 mm
|
Zielony
|
0.709 in
18.0 mm
|
Silikon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
| 10248874 | 0,8715 zł - 0,8715 zł | 17800 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
0.315 in
8.0 mm
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
| 0,5074 zł - 0,6145 zł | 3800 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
0.236 in
6.0 mm
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,4502 zł - 1,4502 zł | 1700 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 2,6076 zł - 2,6076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
0.886 in
22.5 mm
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 4,7829 zł - 4,7829 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
1.126 in
28.6 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 3,6116 zł - 3,6116 zł | 14 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| 11,0161 zł - 11,0161 zł | 3 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
1.776 in
45.1 mm
|
EPDM
|
1.547 in
39.3 mm
|
1
|
||
| 2,2466 zł - 2,763 zł | 6600 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silikon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 5,6475 zł - 5,6475 zł | 700 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
0.709 in
18.0 mm
|
Silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 8,3109 zł - 8,3109 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
1.024 in
26.0 mm
|
Silikon
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 1,304 zł - 1,5881 zł | 15 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
0.413 in
10.5 mm
|
Silikon
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
||
| 10,5281 zł - 10,5281 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
1.319 in
33.5 mm
|
Silikon
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
||
| 0,4866 zł - 1,1923 zł | 38500 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
Czarny
|
0.118 in
3.0 mm
|
PVC
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,8046 zł - 1,9712 zł | 7805 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
0.394 in
10.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,5757 zł - 1,5757 zł | 38 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
0.709 in
18.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
| 0,8046 zł - 1,9712 zł | 10687 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
0.551 in
14.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 2,3148 zł - 2,3148 zł | 10200 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Żółty
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silikon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 6,9722 zł - 6,9722 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Niebieski
|
0.866 in
22.0 mm
|
Silikon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 2,761 zł - 2,761 zł | 5650 Na stanie |
0.768 in
19.5 mm
|
Czerwony
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silikon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować