Menu Search

Zatyczki maskujące bez kołnierza

Na stanie

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Służą do zakrywania otworów bez maskowania powierzchni czołowej wokół otworu.
  • Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż – łatwo je założyć, a dobre dopasowanie zapobiega niepożądanym wyciekom lub przesiąkaniu.
  • Mają wiele zastosowań, w tym lakierowanie proszkowe, malowanie, platerowanie i uszczelnianie.
Materiał: EPDM, Silikon, TPE, PVC Kolor: Czarny, Naturalny, Niebieski, Zielony, Fiolet, Pomarańczowy, Żółty, Różowy, Czerwony Grupa SR: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
69 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność FH Kolor D Materiał d1 Typ Kup
10240816 2,1474 zł - 2,1474 zł 50 Na stanie
19.5 mm
Zielony
18.0 mm
Silikon
10.0 mm
10248874 0,8715 zł - 0,8715 zł 17800 Na stanie
25.4 mm
Czarny
8.0 mm
EPDM
6.0 mm
0,5074 zł - 0,6145 zł 3800 Na stanie
25.4 mm
Czarny
6.0 mm
EPDM
4.0 mm
1,4502 zł - 1,4502 zł 1700 Na stanie
25.4 mm
Czarny
14.0 mm
EPDM
12.0 mm
2,6076 zł - 2,6076 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Czarny
22.5 mm
EPDM
20.0 mm
1
4,7829 zł - 4,7829 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Czarny
28.6 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,6116 zł - 3,6116 zł 14 Na stanie
25.4 mm
Czarny
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
11,0161 zł - 11,0161 zł 3 Na stanie
25.4 mm
Czarny
45.1 mm
EPDM
39.3 mm
1
2,2466 zł - 2,763 zł 6600 Na stanie
25.4 mm
Naturalny
10.0 mm
Silikon
8.0 mm
5,6475 zł - 5,6475 zł 700 Na stanie
25.4 mm
Naturalny
18.0 mm
Silikon
16.0 mm
8,3109 zł - 8,3109 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Naturalny
26.0 mm
Silikon
24.0 mm
1,304 zł - 1,5881 zł 15 Na stanie
25.4 mm
Naturalny
10.5 mm
Silikon
4.8 mm
1
10,5281 zł - 10,5281 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Naturalny
33.5 mm
Silikon
27.8 mm
1
0,4866 zł - 1,1923 zł 38500 Na stanie
15.0 mm
Czarny
3.0 mm
PVC
3.0 mm
1
0,8046 zł - 1,9712 zł 7805 Na stanie
25.0 mm
Czarny
10.0 mm
TPE/TPV
8.0 mm
1
1,5757 zł - 1,5757 zł 38 Na stanie
25.0 mm
Czarny
18.0 mm
TPE/TPV
16.0 mm
1
0,8046 zł - 1,9712 zł 10687 Na stanie
25.0 mm
Czarny
14.0 mm
PVC
12.0 mm
2
2,3148 zł - 2,3148 zł 10200 Na stanie
25.4 mm
Żółty
8.0 mm
Silikon
6.0 mm
6,9722 zł - 6,9722 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Niebieski
22.0 mm
Silikon
20.0 mm
2,761 zł - 2,761 zł 5650 Na stanie
19.5 mm
Czerwony
16.0 mm
Silikon
8.0 mm
  • z 4
Zaślepka maskująca z uchwytem 19.5 mm Silikon Zielony

10240816

Przedział cen netto
2,1474 zł - 2,1474 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    19.5 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Zielony
Zaślepka maskująca z uchwytem 25.4 mm EPDM Czarny

10248874

Przedział cen netto
0,8715 zł - 0,8715 zł

Zapasy magazynowe
17800 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 25.4 mm EPDM Czarny

10248867

Przedział cen netto
0,6145 zł - 0,5074 zł

Zapasy magazynowe
3800 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 25.4 mm EPDM Czarny

10377475

Przedział cen netto
1,4502 zł - 1,4502 zł

Zapasy magazynowe
1700 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 20.0 mm 22.5 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10377482

Przedział cen netto
2,6076 zł - 2,6076 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.5 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10377512

Przedział cen netto
4,7829 zł - 4,7829 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10386767

Przedział cen netto
3,6116 zł - 3,6116 zł

Zapasy magazynowe
14 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10386804

Przedział cen netto
11,0161 zł - 11,0161 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10377420

Przedział cen netto
2,763 zł - 2,2466 zł

Zapasy magazynowe
6600 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 16.0 mm 18.0 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10248782

Przedział cen netto
5,6475 zł - 5,6475 zł

Zapasy magazynowe
700 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 24.0 mm 26.0 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10248829

Przedział cen netto
8,3109 zł - 8,3109 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10386668

Przedział cen netto
1,5881 zł - 1,304 zł

Zapasy magazynowe
15 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • D
    10.5 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 27.8 mm 33.5 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10386705

Przedział cen netto
10,5281 zł - 10,5281 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    27.8 mm
  • D
    33.5 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 15.0 mm PVC Czarny

10070710

Przedział cen netto
1,1923 zł - 0,4866 zł

Zapasy magazynowe
38500 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    3.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Materiał
    PVC
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 8.0 mm 10.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Czarny

10092316

Przedział cen netto
1,9712 zł - 0,8046 zł

Zapasy magazynowe
7805 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Materiał
    TPE/TPV
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 16.0 mm 18.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Czarny

10092354

Przedział cen netto
1,5757 zł - 1,5757 zł

Zapasy magazynowe
38 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Materiał
    TPE/TPV
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 25.0 mm PVC Czarny

10078174

Przedział cen netto
1,9712 zł - 0,8046 zł

Zapasy magazynowe
10687 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Materiał
    PVC
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm Silikon Żółty

10288375

Przedział cen netto
2,3148 zł - 2,3148 zł

Zapasy magazynowe
10200 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Żółty
Zaślepka maskująca z uchwytem 20.0 mm 22.0 mm 25.4 mm Silikon Niebieski

10288412

Przedział cen netto
6,9722 zł - 6,9722 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Niebieski
Zaślepka maskująca z uchwytem 19.5 mm Silikon Czerwony

10240830

Przedział cen netto
2,761 zł - 2,761 zł

Zapasy magazynowe
5650 Na stanie
Atrybuty
  • FH
    19.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Czerwony