Zatyczki rur to niezbędne komponenty używane do uszczelniania końcówek rur i przewodów w wielu branżach. Zaprojektowano je z myślą o bezpiecznym i niezawodnym zamknięciu uniemożliwiającym wycieki, zanieczyszczenie oraz uszkodzenie rur. Charakteryzują się wyjątkową trwałością, wszechstronnością i łatwością instalacji. Oferują liczne korzyści i można ich używać w różnorodnych zastosowaniach, na przykład w branży budowlanej, instalatorskiej czy wytwórczej.
Dostępne są różnorodne warianty materiałowe i rozmiary. Zaślepki te są zwykle wykonane z wysokiej jakości materiałów, takich jak guma czy tworzywo sztuczne, co gwarantuje doskonałą wytrzymałość mechaniczną i odporność na zużycie.
Artykuły te są dostępne w różnorodnych rozmiarach i rodzajach, co umożliwia dokładne i skuteczne uszczelnienie rur i przewodów różnej wielkości.
Materiał: LDPE, PVC, PE Kolor: Naturalny, Czarny, Biały Grupa SR: SRSTPI, SR1601, SR6461
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | h | Kolor | Materiał | Rodzaj uchwytu | d | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6316 zł - 1,5476 zł | 3500 Na stanie |
|
0.307 in
7.8 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,3815 zł - 3,6316 zł | 400 Na stanie |
|
0.402 in
10.2 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 5,5638 zł - 13,6314 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 0,9105 zł - 2,2309 zł | 1180 Na stanie |
0.064 in
1.62 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
1.618 in
41.1 mm
|
||
| 1,0904 zł - 2,6716 zł | 900 Na stanie |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
2.815 in
71.5 mm
|
||
| 0,7906 zł - 0,7906 zł | 9000 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Czarny
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,2215 zł - 1,2215 zł | 4447 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Czarny
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,4443 zł - 3,4443 zł | 1347 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
Bez uchwytu
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,9914 zł - 0,9914 zł | 7500 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Czarny
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,1936 zł - 1,1936 zł | 4902 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Czarny
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,1378 zł - 1,1378 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Czarny
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,806 zł - 0,806 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Czarny
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,1587 zł - 1,1587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Czarny
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,8567 zł - 5,8567 zł | 100 Na stanie |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
Bez uchwytu
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 6,6933 zł - 6,6933 zł | 45 Na stanie |
1.22 in
31.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
Bez uchwytu
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 2,2032 zł - 5,3979 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.421 in
10.7 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 4,3925 zł - 10,7616 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.48 in
12.2 mm
|
Biały
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 4,6853 zł - 4,6853 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
Bez uchwytu
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,9998 zł - 0,9998 zł | 5000 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Czarny
|
LDPE - PIR
|
Bez uchwytu
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 6,6097 zł - 6,6097 zł | 760 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
Bez uchwytu
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować