Menu Search

Zatyczki końcówek profili

Na stanie

Zatyczki rur to niezbędne komponenty używane do uszczelniania końcówek rur i przewodów w wielu branżach. Zaprojektowano je z myślą o bezpiecznym i niezawodnym zamknięciu uniemożliwiającym wycieki, zanieczyszczenie oraz uszkodzenie rur. Charakteryzują się wyjątkową trwałością, wszechstronnością i łatwością instalacji. Oferują liczne korzyści i można ich używać w różnorodnych zastosowaniach, na przykład w branży budowlanej, instalatorskiej czy wytwórczej.

Dostępne są różnorodne warianty materiałowe i rozmiary. Zaślepki te są zwykle wykonane z wysokiej jakości materiałów, takich jak guma czy tworzywo sztuczne, co gwarantuje doskonałą wytrzymałość mechaniczną i odporność na zużycie.

Artykuły te są dostępne w różnorodnych rozmiarach i rodzajach, co umożliwia dokładne i skuteczne uszczelnienie rur i przewodów różnej wielkości.

  • Zapewniają bezpieczne i niezawodne zamknięcie rury zapobiegające wyciekom, zanieczyszczeniom i uszkodzeniu.
  • Są używane w budownictwie, instalacjach wodociągowych i w branży wytwórczej.
  • Zapewniają dokładne i pewne uszczelnienie.
Materiał: LDPE, PVC, LDPE - PIR Kolor: Naturalny, Czarny, Biały Grupa SR: SRSTPI, SR1601, SR6461

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry 1 Filtr
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
12 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D h Kolor Materiał Rodzaj uchwytu d Kup
4,6392 zł - 4,6392 zł 1600 Na stanie
35.0 mm
22.0 mm
Czarny
PVC
Bez uchwytu
28.0 mm
6,0324 zł - 6,0324 zł 100 Na stanie
29.0 mm
20.0 mm
Czarny
PVC
Bez uchwytu
23.0 mm
6,8941 zł - 6,8941 zł 45 Na stanie
31.0 mm
20.0 mm
Czarny
PVC
Bez uchwytu
27.0 mm
4,8546 zł - 4,8546 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
20.0 mm
Czarny
PVC
Bez uchwytu
20.0 mm
6,1473 zł - 6,1473 zł 15 Na stanie
29.0 mm
20.0 mm
Czarny
PVC
Bez uchwytu
24.0 mm
3,5476 zł - 3,5476 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.0 mm
20.0 mm
Czarny
PVC
Bez uchwytu
22.0 mm
6,808 zł - 6,808 zł 760 Na stanie
32.0 mm
20.0 mm
Czarny
PVC
Bez uchwytu
26.0 mm
27,6198 zł - 27,6198 zł 9 Na stanie
45.0 mm
25.0 mm
Czarny
PVC
Bez uchwytu
40.0 mm
4,8259 zł - 4,8259 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
20.0 mm
Czarny
PVC
Bez uchwytu
19.0 mm
5,9462 zł - 5,9462 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.0 mm
20.0 mm
Czarny
PVC
Bez uchwytu
21.0 mm
6,4489 zł - 6,4489 zł 700 Na stanie
30.0 mm
20.0 mm
Czarny
PVC
Bez uchwytu
25.0 mm
19,7202 zł - 19,7202 zł 2050 Na stanie
36.0 mm
22.0 mm
Czarny
PVC
Bez uchwytu
29.0 mm
Zatyczka do tuby 28.0 mm Bez uchwytu PVC Czarny

10060209

Przedział cen netto
4,6392 zł - 4,6392 zł

Zapasy magazynowe
1600 Na stanie
Atrybuty
  • d
    28.0 mm
  • D
    35.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Materiał
    PVC
  • Kolor
    Czarny
Zatyczka do tuby 23.0 mm Bez uchwytu PVC Czarny

10179826

Przedział cen netto
6,0324 zł - 6,0324 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • d
    23.0 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiał
    PVC
  • Kolor
    Czarny
Zatyczka do tuby 27.0 mm Bez uchwytu PVC Czarny

10179864

Przedział cen netto
6,8941 zł - 6,8941 zł

Zapasy magazynowe
45 Na stanie
Atrybuty
  • d
    27.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiał
    PVC
  • Kolor
    Czarny
Zatyczka do tuby 20.0 mm Bez uchwytu PVC Czarny

10179802

Przedział cen netto
4,8546 zł - 4,8546 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiał
    PVC
  • Kolor
    Czarny
Zatyczka do tuby 24.0 mm Bez uchwytu PVC Czarny

10179833

Przedział cen netto
6,1473 zł - 6,1473 zł

Zapasy magazynowe
15 Na stanie
Atrybuty
  • d
    24.0 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiał
    PVC
  • Kolor
    Czarny
Zatyczka do tuby 22.0 mm Bez uchwytu PVC Czarny

10060193

Przedział cen netto
3,5476 zł - 3,5476 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    22.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiał
    PVC
  • Kolor
    Czarny
Zatyczka do tuby 26.0 mm Bez uchwytu PVC Czarny

10179857

Przedział cen netto
6,808 zł - 6,808 zł

Zapasy magazynowe
760 Na stanie
Atrybuty
  • d
    26.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiał
    PVC
  • Kolor
    Czarny
Zatyczka do tuby 40.0 mm Bez uchwytu PVC Czarny

10179871

Przedział cen netto
27,6198 zł - 27,6198 zł

Zapasy magazynowe
9 Na stanie
Atrybuty
  • d
    40.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Materiał
    PVC
  • Kolor
    Czarny
Zatyczka do tuby 19.0 mm Bez uchwytu PVC Czarny

10179796

Przedział cen netto
4,8259 zł - 4,8259 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    19.0 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiał
    PVC
  • Kolor
    Czarny
Zatyczka do tuby 21.0 mm Bez uchwytu PVC Czarny

10179819

Przedział cen netto
5,9462 zł - 5,9462 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiał
    PVC
  • Kolor
    Czarny
Zatyczka do tuby 25.0 mm Bez uchwytu PVC Czarny

10179840

Przedział cen netto
6,4489 zł - 6,4489 zł

Zapasy magazynowe
700 Na stanie
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiał
    PVC
  • Kolor
    Czarny
Zatyczka do tuby 29.0 mm Bez uchwytu PVC Czarny

10060216

Przedział cen netto
19,7202 zł - 19,7202 zł

Zapasy magazynowe
2050 Na stanie
Atrybuty
  • d
    29.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Materiał
    PVC
  • Kolor
    Czarny