Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zatrzaski obrotowe umożliwiające zdalne otwieranie wewnętrznych i zewnętrznych drzwi, pokryw lub obudów oferują maksimum bezpieczeństwa i wygody w rozwiązaniach zamykanych przez dociśnięcie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość | Rodzaj dźwigni uruchamiającej | Orientacja montażu | Wykończenie | Rodzaj mocowania | Długość | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,3468 zł - 24,8298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Prawe
|
Ocynk
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 75,1149 zł - 75,1149 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Lewe
|
Ocynk
|
Bumper
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| 61,352 zł - 61,352 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Prawe
|
Ocynk
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Lewe
|
Ocynk
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
| 49,6759 zł - 49,6759 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Prawe
|
Ocynk
|
Bumper
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| 23,1289 zł - 25,6988 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Lewe
|
Ocynk
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 25,3713 zł - 28,1903 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Prawe
|
Ocynk
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Lewe
|
Ocynk
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
| 22,3468 zł - 24,8298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Lewe
|
Ocynk
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 22,3468 zł - 24,8298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Lewe
|
Ocynk
|
7.2 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 22,3468 zł - 24,8298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Prawe
|
Ocynk
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 34,0692 zł - 37,8547 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Lewe
|
Ocynk
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 24,1239 zł - 26,8044 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Single
|
Prawe
|
Ocynk
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| 33,8862 zł - 37,6513 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.406 in
35.7 mm
|
Two Point
|
Lewe
|
Ocynk
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Bumper
|
||
| 27,683 zł - 30,7589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.248 in
31.7 mm
|
Bottom
|
Prawe
|
Ocynk
|
1/4 in
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| 25,3713 zł - 28,1903 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Prawe
|
Ocynk
|
No Cylinder
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
||
| 22,3468 zł - 24,8298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Prawe
|
Ocynk
|
1/4 in
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
| 34,0692 zł - 37,8547 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Lewe
|
Ocynk
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Lewe
|
Ocynk
|
Bumper
|
2.697 in
68.5 mm
|
Bumper
|
|||
| 49,6759 zł - 49,6759 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Double
|
Lewe
|
Ocynk
|
Standard
|
2.697 in
68.5 mm
|
Standard
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować