Menu Search

Zaślepki zatrzaskowe 62.5 mm LDPE - PIR Naturalny

Zaślepka ta jest wykorzystywana w wielu zastosowaniach do uszczelniania i zabezpieczania otworów. Blokuje się pewnie i nie poddaje się nawet pod wpływem nacisku lub wibracji. Jest odporna na kurz, wilgoć i ścieranie. Nadaje się do stosowania z panelami metalowymi o grubości do 2,5 mm. Zatrzask idealnie wchodzi na swoje miejsce, zaślepka wygląda naturalnie i jest wykonana z LDPE.
Numer produktu Essentra:

10085844

Numer produktu produkcyjny:

12632

65 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 499 2,8433 zł
500 - 999 1,7313 zł
1000 + 1,2633 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

284,33 zł

100 x 2,8433 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 62.5 mm
H 9.5 mm
h 3.0 mm
d1 51.0 mm
Kolor Naturalny
Materiał LDPE - PIR
Kod towaru 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt