Menu Search

Zaślepki zatrzaskowe 39.5 mm LDPE - PIR Naturalny

Zaślepka ta jest wykorzystywana w wielu zastosowaniach do uszczelniania i zabezpieczania otworów. Blokuje się pewnie i nie poddaje się nawet pod wpływem nacisku lub wibracji. Jest odporna na kurz, wilgoć i ścieranie. Nadaje się do stosowania z panelami metalowymi o grubości do 2,5 mm. Zatrzask idealnie wchodzi na swoje miejsce, zaślepka wygląda naturalnie i jest wykonana z LDPE.
Numer produktu Essentra:

10085325

Numer produktu produkcyjny:

12546

30120 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 - 999 1,8157 zł
1000 - 2499 1,0375 zł
2500 + 0,7411 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 2500

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

453,93 zł

250 x 1,8157 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 39.5 mm
H 9.8 mm
h 3.0 mm
d1 28.0 mm
Kolor Naturalny
Materiał LDPE - PIR
Kod towaru 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt