DKO Side Release Plugs protect DKO-compression fittings during transit, storage and processing by preventing damage and contamination. The flexible end fits securely into the DKO swivel nut. A side pull tab allows for easy removal.
Materiał: LDPE Kolor: Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1121
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiar gwintu | HD | Kolor | TL | Kompatybilne złączki DKO (wszystkie) | Standard gwintu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4601 zł - 0,4601 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.622 in
41.2 mm
|
M42 x 2
|
1.933 in
49.1 mm
|
Żółty
|
1.555 in
39.5 mm
|
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,4141 zł - 0,4141 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.398 in
35.5 mm
|
M36 x 2
|
1.563 in
39.7 mm
|
Żółty
|
1.346 in
34.2 mm
|
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,4267 zł - 0,4267 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.937 in
23.8 mm
|
M24 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Żółty
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,4183 zł - 1,0249 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.858 in
21.8 mm
|
M22 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Żółty
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,2398 zł - 0,2398 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.016 in
25.8 mm
|
M26 x 1.5
|
1.26 in
32.0 mm
|
Żółty
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,1295 zł - 0,3173 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.465 in
11.8 mm
|
M12 X 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Żółty
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,403 zł - 0,9873 zł | 40432 Na stanie |
0.78 in
19.8 mm
|
M20 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Żółty
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Gwinty Metryczne
|
||
10104736 | 0,2701 zł - 0,2701 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.15 in
29.2 mm
|
M30 x 2
|
1.358 in
34.5 mm
|
Żółty
|
1.232 in
31.3 mm
|
|
Gwinty Metryczne
|
|
0,3848 zł - 0,9429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.701 in
17.8 mm
|
M18 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Żółty
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
Gwinty Metryczne
|
||
1,103 zł - 1,103 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.028 in
51.5 mm
|
M52 x 2
|
2.323 in
59.0 mm
|
Żółty
|
1.752 in
44.5 mm
|
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,1659 zł - 0,4065 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.622 in
15.8 mm
|
M16 x 1.5
|
0.846 in
21.5 mm
|
Żółty
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,1436 zł - 0,3518 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.543 in
13.8 mm
|
M14 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Żółty
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,5051 zł - 0,5051 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.74 in
44.2 mm
|
M45 x 2
|
1.937 in
49.2 mm
|
Żółty
|
1.559 in
39.6 mm
|
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,1852 zł - 0,1852 zł | 2000 Na stanie |
0.78 in
19.8 mm
|
M20 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Czerwony
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,1729 zł - 0,1729 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.937 in
23.8 mm
|
M24 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Czerwony
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,1801 zł - 0,1801 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.701 in
17.8 mm
|
M18 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Czerwony
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,1953 zł - 0,1953 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.016 in
25.8 mm
|
M26 x 1.5
|
1.26 in
32.0 mm
|
Czerwony
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
Gwinty Metryczne
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.398 in
35.5 mm
|
M36 x 2
|
1.563 in
39.7 mm
|
Czerwony
|
1.346 in
34.2 mm
|
|
Gwinty Metryczne
|
|||
0,3371 zł - 0,3371 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.622 in
41.2 mm
|
M42 x 2
|
1.933 in
49.1 mm
|
Czerwony
|
1.555 in
39.5 mm
|
|
Gwinty Metryczne
|
||
0,1241 zł - 0,1241 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.543 in
13.8 mm
|
M14 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Czerwony
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
Gwinty Metryczne
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować