Menu Search

Zaślepki z uchwytem bocznym DKO PCR

Na stanie

Zaślepki wciskane z uchwytem bocznym, zostały zaprojektowane w celu ochrony złączek kompresyjnych DKO przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem podczas transportu, przechowywania i obróbki. Ich solidna konstrukcja zapewnia niezawodne działanie, nawet w trudnych warunkach. Uszczelka o właściwościach zapobiegających wyciekom oraz pewne połączenie skutecznie zapobiegają wyciekom lub utracie płynów, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia sprzętu, utraty wydajności oraz problemów z bezpieczeństwem. Elastyczny koniec idealnie pasuje do nakrętki obrotowej DKO, podczas gdy z uchwytem bocznym możliwy jest łatwy demontaż. Te wtyczki są powszechnie stosowane w przemyśle motoryzacyjnym, produkcyjnym oraz maszynowym.

Elastyczny koniec, idealnie pasuje do nakrętki obrotowej DKO, podczas gdy z uchwytem bocznym możliwy jest łatwy demontaż. Te wtyczki są powszechnie stosowane w przemyśle motoryzacyjnym, produkcyjnym oraz maszynowym.

Ta seria jest produkowana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRTSFL2PCR

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
13 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność L D Rozmiar gwintu h d Kup
0,5471 zł - 0,851 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.0 mm
29.0 mm
M22x1.5
7.5 mm
21.8 mm
0,8458 zł - 1,3157 zł 450 Na stanie
M42x2
1,5659 zł - 2,4358 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M52x2
0,5288 zł - 0,8225 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M18x1.5
0,3647 zł - 0,5673 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M14x1.5
0,347 zł - 0,5398 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12x1.5
0,5418 zł - 0,8428 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20x1.5
0,3753 zł - 0,5838 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16x1.5
0,7639 zł - 1,1884 zł 900 Na stanie
M30x2
0,7506 zł - 1,1676 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M26x1.5
0,8024 zł - 1,2483 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M36x2
0,6506 zł - 1,0121 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M24x1.5
0,8585 zł - 1,3355 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M45x2
Zatyczka 21.8 mm LDPE - PCR Zielony

20750183

Przedział cen netto
0,851 zł - 0,5471 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    29.0 mm
  • d
    21.8 mm
  • h
    7.5 mm
  • L
    31.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M22x1.5
Zatyczka 41.5 mm LDPE - PCR Zielony

20750237

Przedział cen netto
1,3157 zł - 0,8458 zł

Zapasy magazynowe
450 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M42x2
  • Materiał
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Kod towaru
    3923509000
Zatyczka 51.5 mm LDPE - PCR Zielony

20750251

Przedział cen netto
2,4358 zł - 1,5659 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M52x2
  • Materiał
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Kod towaru
    3923509000
Zatyczka 17.8 mm LDPE - PCR Zielony

20750169

Przedział cen netto
0,8225 zł - 0,5288 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M18x1.5
  • Materiał
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Kod towaru
    3923509000
Zatyczka 13.8 mm LDPE - PCR Zielony

20750145

Przedział cen netto
0,5673 zł - 0,3647 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M14x1.5
  • Materiał
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Kod towaru
    3923509000
Zatyczka 11.8 mm LDPE - PCR Zielony

20750138

Przedział cen netto
0,5398 zł - 0,347 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12x1.5
  • Materiał
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Kod towaru
    3923509000
Zatyczka 19.8 mm LDPE - PCR Zielony

20750176

Przedział cen netto
0,8428 zł - 0,5418 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M20x1.5
  • Materiał
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Kod towaru
    3923509000
Zatyczka 15.8 mm LDPE - PCR Zielony

20750152

Przedział cen netto
0,5838 zł - 0,3753 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16x1.5
  • Materiał
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Kod towaru
    3923509000
Zatyczka 29.5 mm LDPE - PCR Zielony

20750213

Przedział cen netto
1,1884 zł - 0,7639 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M30x2
  • Materiał
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Kod towaru
    3923509000
Zatyczka 25.8 mm LDPE - PCR Zielony

20750206

Przedział cen netto
1,1676 zł - 0,7506 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M26x1.5
  • Materiał
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Kod towaru
    3923509000
Zatyczka 35.5 mm LDPE - PCR Zielony

20750220

Przedział cen netto
1,2483 zł - 0,8024 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M36x2
  • Materiał
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Kod towaru
    3923509000
Zatyczka 23.8 mm LDPE - PCR Zielony

20750190

Przedział cen netto
1,0121 zł - 0,6506 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M24x1.5
  • Materiał
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Kod towaru
    3923509000
Zatyczka 44.5 mm LDPE - PCR Zielony

20750244

Przedział cen netto
1,3355 zł - 0,8585 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M45x2
  • Materiał
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Kod towaru
    3923509000