Menu Search

Zaślepki wkręcane zabezpieczające

Na stanie

Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.

Radełkowany łeb ułatwia montaż i demontaż ręczny przez nakręcenie na rurę lub rurkę.Zaślepka zabezpiecza przed wnikaniem do otworu zanieczyszczeń, kurzu, odpadków i wilgoci.Do różnych zastosowań, w tym hydrauliki siłowej, pneumatyki i innych gałęzi przemysłu. Materiał: LDPE, Nylon 6 Kolor: Czerwony, Naturalny Grupa SR: SR1002, SR5757, SR1054

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
63 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Rozmiar gwintu Kolor H L Standard gwintu Typ Kup
10068847 0,8101 zł - 1,9849 zł 14998 Na stanie
28.2 mm
M22 x 1;5
Czerwony
18.2 mm
13.7 mm
Metryczny
2
0,5661 zł - 1,387 zł 86595 Na stanie
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
Czerwony
32.5 mm
13.8 mm
UNF
2
0,7934 zł - 1,9439 zł 2000 Na stanie
33.3 mm
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
Czerwony
32.0 mm
13.7 mm
UNF
2
0,4992 zł - 1,223 zł 4900 Na stanie
20.7 mm
5/8 in - 24 UNF/JIC
Czerwony
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
0,4155 zł - 1,018 zł 6000 Na stanie
18.5 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
Czerwony
15.3 mm
10.5 mm
UNF
2
0,4992 zł - 1,223 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.0 mm
5/8 in - 18 UNF/JIC
Czerwony
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
1,0918 zł - 2,675 zł 8700 Na stanie
39.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
Czerwony
27.3 mm
16.0 mm
UNF
2
0,7934 zł - 1,9439 zł 22635 Na stanie
33.4 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
Czerwony
32.2 mm
13.8 mm
UNF
2
10071694 0,449 zł - 1,10 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.6 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
Czerwony
26.1 mm
10.7 mm
UNF
2
0,3151 zł - 0,7721 zł 5000 Na stanie
14.8 mm
5/16 in - 24 UNF/JIC
Czerwony
19.7 mm
7.4 mm
UNF
2
0,6623 zł - 1,6227 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
Czerwony
32.1 mm
13.6 mm
UNF
2
0,3837 zł - 0,4643 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.4 mm
7/16 in - 24 UNF/JIC
Czerwony
27.1 mm
7.1 mm
UNF
2
0,7418 zł - 1,8175 zł 14540 Na stanie
32.0 mm
1 in - 14 UNF/JIC
Czerwony
31.0 mm
13.2 mm
UNF
2
0,3151 zł - 0,7721 zł 4000 Na stanie
14.5 mm
5/16 in - 18 UNF/JIC
Czerwony
19.4 mm
7.4 mm
UNF
2
0,3346 zł - 0,8199 zł 3400 Na stanie
13.7 mm
3/8 in - 24 UNF/JIC
Czerwony
23.5 mm
9.5 mm
UNF
2
0,8729 zł - 2,1386 zł 35000 Na stanie
16.7 mm
M12 x 1;5
Czerwony
16.3 mm
8.7 mm
Metryczny
2
1,0346 zł - 2,5349 zł 24430 Na stanie
32.7 mm
M26 x 1;5
Czerwony
18.7 mm
13.5 mm
Metryczny
2
2,3148 zł - 5,6712 zł 2760 Na stanie
58.4 mm
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
Czerwony
39.2 mm
16.7 mm
UNF
2
0,8562 zł - 2,0976 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.3 mm
M24 x 1;5
Czerwony
18.5 mm
13.8 mm
Metryczny
2
0,3667 zł - 0,8985 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.4 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
Czerwony
27.1 mm
11.0 mm
UNF
2
  • z 4
Zaślepka gwintowana M22 x 1;5 28.2 mm 13.7 mm LDPE Czerwony

10068847

Przedział cen netto
1,9849 zł - 0,8101 zł

Zapasy magazynowe
14998 Na stanie
Atrybuty
  • D
    28.2 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M22 x 1;5
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka gwintowana 3/4 in - 16 UNF/JIC 27.0 mm 13.8 mm LDPE Czerwony

10071465

Przedział cen netto
1,387 zł - 0,5661 zł

Zapasy magazynowe
86595 Na stanie
Atrybuty
  • D
    27.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka gwintowana 1 1/16 in - 14 UNF/JIC 33.3 mm 13.7 mm LDPE Czerwony

10084618

Przedział cen netto
1,9439 zł - 0,7934 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    33.3 mm
  • H
    32.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 1/16 in - 14 UNF/JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka gwintowana 5/8 in - 24 UNF/JIC 20.7 mm 10.0 mm LDPE Czerwony

10087558

Przedział cen netto
1,223 zł - 0,4992 zł

Zapasy magazynowe
4900 Na stanie
Atrybuty
  • D
    20.7 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    5/8 in - 24 UNF/JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka gwintowana 1/2 in - 20 UNF/JIC 18.5 mm 10.5 mm LDPE Czerwony

10071786

Przedział cen netto
1,018 zł - 0,4155 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.3 mm
  • L
    10.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka gwintowana 5/8 in - 18 UNF/JIC 21.0 mm 10.0 mm LDPE Czerwony

10072837

Przedział cen netto
1,223 zł - 0,4992 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    21.0 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    5/8 in - 18 UNF/JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka gwintowana 1 5/16 in - 12 UNF/JIC 39.0 mm 16.0 mm LDPE Czerwony

10071700

Przedział cen netto
2,675 zł - 1,0918 zł

Zapasy magazynowe
8700 Na stanie
Atrybuty
  • D
    39.0 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka gwintowana 1 1/16 in - 12 UNF/JIC 33.4 mm 13.8 mm LDPE Czerwony

10071045

Przedział cen netto
1,9439 zł - 0,7934 zł

Zapasy magazynowe
22635 Na stanie
Atrybuty
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • L
    13.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka gwintowana 9/16 in - 18 UNF/JIC 22.6 mm 10.7 mm LDPE Czerwony

10071694

Przedział cen netto
1,10 zł - 0,449 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    22.6 mm
  • H
    26.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    9/16 in - 18 UNF/JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka gwintowana 5/16 in - 24 UNF/JIC 14.8 mm 7.4 mm LDPE Czerwony

10071847

Przedział cen netto
0,7721 zł - 0,3151 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.8 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    7.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    5/16 in - 24 UNF/JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka gwintowana 7/8 in - 14 UNF/JIC 28.8 mm 13.6 mm LDPE Czerwony

10070543

Przedział cen netto
1,6227 zł - 0,6623 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    28.8 mm
  • H
    32.1 mm
  • L
    13.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka gwintowana 7/16 in - 24 UNF/JIC 17.4 mm 7.1 mm LDPE Czerwony

10083062

Przedział cen netto
0,4643 zł - 0,3837 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    7.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/16 in - 24 UNF/JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka gwintowana 1 in - 14 UNF/JIC 32.0 mm 13.2 mm LDPE Czerwony

10086735

Przedział cen netto
1,8175 zł - 0,7418 zł

Zapasy magazynowe
14540 Na stanie
Atrybuty
  • D
    32.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    13.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 in - 14 UNF/JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka gwintowana 5/16 in - 18 UNF/JIC 14.5 mm 7.4 mm LDPE Czerwony

10071151

Przedział cen netto
0,7721 zł - 0,3151 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    7.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    5/16 in - 18 UNF/JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka gwintowana 3/8 in - 24 UNF/JIC 13.7 mm 9.5 mm LDPE Czerwony

10071779

Przedział cen netto
0,8199 zł - 0,3346 zł

Zapasy magazynowe
3400 Na stanie
Atrybuty
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8 in - 24 UNF/JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka gwintowana M12 x 1;5 16.7 mm 8.7 mm LDPE Czerwony

10082980

Przedział cen netto
2,1386 zł - 0,8729 zł

Zapasy magazynowe
35000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    16.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • L
    8.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1;5
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka gwintowana M26 x 1;5 32.7 mm 13.5 mm LDPE Czerwony

10083048

Przedział cen netto
2,5349 zł - 1,0346 zł

Zapasy magazynowe
24430 Na stanie
Atrybuty
  • D
    32.7 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    13.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M26 x 1;5
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka gwintowana 1 7/8 in - 12 UNF/JIC 58.4 mm 16.7 mm LDPE Czerwony

10082492

Przedział cen netto
5,6712 zł - 2,3148 zł

Zapasy magazynowe
2760 Na stanie
Atrybuty
  • D
    58.4 mm
  • H
    39.2 mm
  • L
    16.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 7/8 in - 12 UNF/JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka gwintowana M24 x 1;5 31.3 mm 13.8 mm LDPE Czerwony

10083024

Przedział cen netto
2,0976 zł - 0,8562 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    M24 x 1;5
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka gwintowana 7/16 in - 20 UNF/JIC 17.4 mm 11.0 mm LDPE Czerwony

10072011

Przedział cen netto
0,8985 zł - 0,3667 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    11.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Standard gwintu
    UNF