Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.
Radełkowany łeb ułatwia montaż i demontaż ręczny przez nakręcenie na rurę lub rurkę.Zaślepka zabezpiecza przed wnikaniem do otworu zanieczyszczeń, kurzu, odpadków i wilgoci.Do różnych zastosowań, w tym hydrauliki siłowej, pneumatyki i innych gałęzi przemysłu. Materiał: LDPE, Nylon 6 Kolor: Czerwony, Naturalny Grupa SR: SR1002, SR5757, SR1054
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Rozmiar gwintu | Kolor | H | L | Standard gwintu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0346 zł - 2,5349 zł | 24430 Na stanie |
1.287 in
32.7 mm
|
M26 x 1;5
|
Czerwony
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metryczny
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 0,9942 zł - 2,4359 zł | 10841 Na stanie |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 1;5
|
Czerwony
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metryczny
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 10083055 | 2,259 zł - 5,5345 zł | 200 Na stanie |
2.508 in
63.7 mm
|
M52 x 1;5
|
Czerwony
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Metryczny
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
|
| 0,8562 zł - 2,0976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.232 in
31.3 mm
|
M24 x 1;5
|
Czerwony
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metryczny
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 2,3148 zł - 5,6712 zł | 1960 Na stanie |
2.299 in
58.4 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
|
Czerwony
|
1.543 in
39.2 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
UNF
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 0,7934 zł - 1,9439 zł | 2000 Na stanie |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
|
Czerwony
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 0,3837 zł - 0,4643 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 24 UNF/JIC
|
Czerwony
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
UNF
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 0,4992 zł - 1,223 zł | 4900 Na stanie |
0.815 in
20.7 mm
|
5/8 in - 24 UNF/JIC
|
Czerwony
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 0,3346 zł - 0,8199 zł | 3400 Na stanie |
0.539 in
13.7 mm
|
3/8 in - 24 UNF/JIC
|
Czerwony
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
UNF
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 0,5661 zł - 1,387 zł | 83595 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF/JIC
|
Czerwony
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 0,4155 zł - 1,018 zł | 6000 Na stanie |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 in - 20 UNF/JIC
|
Czerwony
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
UNF
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 0,3151 zł - 0,7721 zł | 4000 Na stanie |
0.571 in
14.5 mm
|
5/16 in - 18 UNF/JIC
|
Czerwony
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 10071694 | 0,449 zł - 1,10 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.89 in
22.6 mm
|
9/16 in - 18 UNF/JIC
|
Czerwony
|
1.028 in
26.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
UNF
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
|
| 0,3151 zł - 0,7721 zł | 5000 Na stanie |
0.583 in
14.8 mm
|
5/16 in - 24 UNF/JIC
|
Czerwony
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 0,7934 zł - 1,9439 zł | 26635 Na stanie |
1.315 in
33.4 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
Czerwony
|
1.268 in
32.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 0,3667 zł - 0,8985 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
Czerwony
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
UNF
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 1,0918 zł - 2,675 zł | 8700 Na stanie |
1.535 in
39.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
|
Czerwony
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 0,6623 zł - 1,6227 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.134 in
28.8 mm
|
7/8 in - 14 UNF/JIC
|
Czerwony
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
UNF
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 0,6191 zł - 1,5168 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.051 in
26.7 mm
|
13/16 in - 16 UNF/JIC
|
Czerwony
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
| 0,5368 zł - 1,3153 zł | 12455 Na stanie |
1.008 in
25.6 mm
|
11/16 in - 16 UNF/JIC
|
Czerwony
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2 - 3 kierunkowe narożne
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować