Menu Search

Zaślepka gwintowana M25 x 1;5 31.3 mm 14.0 mm LDPE - PIR Czerwony

This threaded protection plug fits a M25 x 1.5 metric thread. Secure fit for excellent protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Knurled head design allows for an easy grip.
Numer produktu Essentra:

10083031

Numer produktu produkcyjny:

12022

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 - 1249 2,1591 zł
1250 - 2499 1,2338 zł
2500 + 0,8813 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 2500

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

539,78 zł

250 x 2,1591 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 31.3 mm
H 18.5 mm
L 14.0 mm
Rozmiar gwintu M25 x 1;5
Standard gwintu Metryczny
Typ 2
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kolor Czerwony
Kod towaru 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Materiał LDPE - PIR

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt