Menu Search

Zaślepki gwintowane z O-ringiem Gwinty UNF 1 - 14 in UNF 31.7 mm HDPE Czerwony

This 1"-14 UNF threaded molded o-ring plug is often used on flat faced hydraulic fittings. It's integral o-ring type bead prevents oil leaks or entrance of contaminants. The flange lip compresses against the surface to keep contaminants out. This plug can be applied or removed by hand, wrench, socket or screwdriver.
Numer produktu Essentra:

10149430

Numer produktu produkcyjny:

BLM9B

1250 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
150 - 749 2,2684 zł
750 - 1499 1,2962 zł
1500 + 0,9259 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1500

Zamów wielokrotność 150

Wartość netto:

340,26 zł

150 x 2,2684 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 31.7 mm
H 20.6 mm
L 12.7 mm
SW 22.2 mm
Rozmiar gwintu 1 - 14 in UNF
Standard gwintu UNF
Pełny materiał Polietylen o wysokiej gęstości
Kolor Czerwony
Kod towaru 3926300090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt