Menu Search

Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 1 5/16 - 12 in UNF 44.2 mm HDPE Czerwony

This 1-5/16"-12 UNF threaded molded o-ring plug is often used on flat faced hydraulic fittings. It's integral o-ring type bead prevents oil leaks or entrance of contaminants. The flange lip compresses against the surface to keep contaminants out. This plug can be applied or removed by hand, wrench, socket or screwdriver.
Numer produktu Essentra:

10310946

Numer produktu produkcyjny:

BLM12B

400 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 499 2,8527 zł
500 - 999 1,6301 zł
1000 + 1,1643 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

285,27 zł

100 x 2,8527 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 44.2 mm
H 23.7 mm
L 15.0 mm
SW 31.8 mm
Rozmiar gwintu 1 5/16 - 12 in UNF
Standard gwintu UNF
Pełny materiał Polietylen o wysokiej gęstości
Kolor Czerwony
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt