Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded O-ring Plugs are designed for use on UNF Threads. Provides a watertight seal with a compressed flange lip, and optional O-ring. Ensures superior leak prevention for hydraulic threads. Ideal for flat-faced hydraulic fittings. Can withstand temperatures from -40F up to 230F (-40C to 110C).
Materiał: PP Kolor: Żółty, Czarny Standard palności materiału: UL94 V-0, Grupa SR: SR5762
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | S | D | Rozmiary gwintów (Wszystkie) | Kolor | H | L | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7669 zł - 1,879 zł | 200 Na stanie |
0.681 in
17.3 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
Żółty
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
| 0,922 zł - 2,2591 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.87 in
22.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
Żółty
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
|
||
| 2,5996 zł - 6,3692 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.071 in
27.2 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
Żółty
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 0,5773 zł - 0,6986 zł | 2600 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1/2-13 in UNF
|
Czarny
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 1,7091 zł - 4,1875 zł | 65 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
Żółty
|
1 in
25.4 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 0,3978 zł - 0,9747 zł | 2700 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1/2-13 in UNF
|
Czarny
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 2,2406 zł - 5,4894 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.071 in
27.2 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
Żółty
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 0,7727 zł - 1,8931 zł | 445 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
Żółty
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
| 0,5024 zł - 1,231 zł | 330 Na stanie |
0.429 in
10.9 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
Żółty
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
||
| 1,8384 zł - 4,5042 zł | 1000 Na stanie |
1.126 in
28.6 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
Żółty
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 0,4035 zł - 0,9887 zł | 1200 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
Żółty
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| 0,7281 zł - 1,784 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.681 in
17.3 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
Żółty
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
| 3,2891 zł - 8,0582 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
Żółty
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 1,1755 zł - 1,4223 zł | 420 Na stanie |
0.87 in
22.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
Żółty
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
|
||
| 3,4614 zł - 8,4805 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
Żółty
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 1,7953 zł - 4,3986 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
Żółty
|
1 in
25.4 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 0,9795 zł - 2,3999 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.429 in
10.9 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
Żółty
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
||
| 0,8143 zł - 1,9952 zł | 945 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
Żółty
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
| 1,9533 zł - 4,7857 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.126 in
28.6 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
Żółty
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 0,4527 zł - 1,1092 zł | 1000 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
Żółty
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm