Menu Search

Zaślepki wkręcane UNF

Na stanie

Threaded O-ring Plugs are designed for use on UNF Threads. Provides a watertight seal with a compressed flange lip, and optional O-ring. Ensures superior leak prevention for hydraulic threads. Ideal for flat-faced hydraulic fittings. Can withstand temperatures from -40F up to 230F (-40C to 110C).

  • Gwintowany pierścień O-ring zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń, pyłu, odpadków i wilgoci do otworu.
  • Wytrzymuje temperaturę od -40C do 110C | -40F do 230F.
  • Często stosowane ze złączkami hydraulicznymi z płaską powierzchnią czołową.
Materiał: PP Kolor: Żółty, Czarny Standard palności materiału: UL94 V-0, Grupa SR: SR5762

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
20 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność S D Rozmiary gwintów (Wszystkie) Kolor H L Standard gwintu Kup
1,7091 zł - 4,1875 zł 60 Na stanie
25.4 mm
38.1 mm
1 3/16 in - 12 UNF
Żółty
25.4 mm
17.8 mm
3,2891 zł - 8,0582 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
54.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
Żółty
26.7 mm
19.0 mm
0,922 zł - 2,2591 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.1 mm
33.3 mm
1 1/16 in - 12 UNF
Żółty
23.1 mm
16.8 mm
0,7281 zł - 1,784 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.3 mm
23.9 mm
3/4 in - 16 UNF
Żółty
18.0 mm
13.2 mm
0,5024 zł - 1,231 zł 330 Na stanie
10.9 mm
15.8 mm
7/16 in - 20 UNF
Żółty
14.5 mm
9.9 mm
0,7727 zł - 1,8931 zł 445 Na stanie
19.1 mm
26.9 mm
7/8 in - 14 UNF
Żółty
20.3 mm
14.2 mm
2,2406 zł - 5,4894 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.2 mm
40.9 mm
1 5/16 in - 12 UNF
Żółty
25.2 mm
17.8 mm
0,3978 zł - 0,9747 zł 2700 Na stanie
12.7 mm
17.5 mm
1/2-13 in UNF
Czarny
17.6 mm
10.4 mm
1,8384 zł - 4,5042 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.6 mm
42.8 mm
1 5/8 in - 12 UNF
Żółty
27.2 mm
19.6 mm
0,4035 zł - 0,9887 zł 1200 Na stanie
12.7 mm
19.1 mm
9/16 in - 18 UNF
Żółty
15.2 mm
10.7 mm
2,5996 zł - 6,3692 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.2 mm
40.9 mm
1 5/16 in - 12 UNF
Żółty
25.2 mm
17.8 mm
0,5773 zł - 0,6986 zł 2600 Na stanie
12.7 mm
17.5 mm
1/2-13 in UNF
Czarny
17.6 mm
10.4 mm
0,8143 zł - 1,9952 zł 945 Na stanie
19.1 mm
26.9 mm
7/8 in - 14 UNF
Żółty
20.3 mm
14.2 mm
0,4527 zł - 1,1092 zł 1000 Na stanie
12.7 mm
19.1 mm
9/16 in - 18 UNF
Żółty
15.2 mm
10.7 mm
0,7669 zł - 1,879 zł 200 Na stanie
17.3 mm
23.9 mm
3/4 in - 16 UNF
Żółty
18.0 mm
13.2 mm
1,9533 zł - 4,7857 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.6 mm
42.8 mm
1 5/8 in - 12 UNF
Żółty
27.2 mm
19.6 mm
1,1755 zł - 1,4223 zł 420 Na stanie
22.1 mm
33.3 mm
1 1/16 in - 12 UNF
Żółty
23.1 mm
16.8 mm
1,7953 zł - 4,3986 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
38.1 mm
1 3/16 in - 12 UNF
Żółty
25.4 mm
17.8 mm
3,4614 zł - 8,4805 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
54.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
Żółty
26.7 mm
19.0 mm
0,9795 zł - 2,3999 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.9 mm
15.8 mm
7/16 in - 20 UNF
Żółty
14.5 mm
9.9 mm
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF PP Żółty

10149560

Przedział cen netto
4,1875 zł - 1,7091 zł

Zapasy magazynowe
60 Na stanie
Atrybuty
  • D
    38.1 mm
  • L
    17.8 mm
  • S
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1 3/16 in - 12 UNF
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF PP Żółty

10149621

Przedział cen netto
8,0582 zł - 3,2891 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    54.0 mm
  • L
    19.0 mm
  • S
    38.1 mm
  • H
    26.7 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1 7/8 in - 12 UNF
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF PP Żółty

10149546

Przedział cen netto
2,2591 zł - 0,922 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    33.3 mm
  • L
    16.8 mm
  • S
    22.1 mm
  • H
    23.1 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1 1/16 in - 12 UNF
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF PP Żółty

10149706

Przedział cen netto
1,784 zł - 0,7281 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    23.9 mm
  • L
    13.2 mm
  • S
    17.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    3/4 in - 16 UNF
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF PP Żółty

10149645

Przedział cen netto
1,231 zł - 0,5024 zł

Zapasy magazynowe
330 Na stanie
Atrybuty
  • D
    15.8 mm
  • L
    9.9 mm
  • S
    10.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    7/16 in - 20 UNF
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF PP Żółty

10149720

Przedział cen netto
1,8931 zł - 0,7727 zł

Zapasy magazynowe
445 Na stanie
Atrybuty
  • D
    26.9 mm
  • L
    14.2 mm
  • S
    19.1 mm
  • H
    20.3 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    7/8 in - 14 UNF
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF PP Żółty

10149584

Przedział cen netto
5,4894 zł - 2,2406 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    40.9 mm
  • L
    17.8 mm
  • S
    27.2 mm
  • H
    25.2 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1 5/16 in - 12 UNF
Zaślepka gwintowana Gwinty UNC PP Czarny

10149669

Przedział cen netto
0,9747 zł - 0,3978 zł

Zapasy magazynowe
2700 Na stanie
Atrybuty
  • D
    17.5 mm
  • L
    10.4 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    17.6 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1/2-13 in UNF
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF PP Żółty

10149607

Przedział cen netto
4,5042 zł - 1,8384 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    42.8 mm
  • L
    19.6 mm
  • S
    28.6 mm
  • H
    27.2 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1 5/8 in - 12 UNF
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF PP Żółty

10149683

Przedział cen netto
0,9887 zł - 0,4035 zł

Zapasy magazynowe
1200 Na stanie
Atrybuty
  • D
    19.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    15.2 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    9/16 in - 18 UNF
Gwintowana zaślepka zabezpieczająca Gwinty UNF PP Żółty

10149591

Przedział cen netto
6,3692 zł - 2,5996 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    40.9 mm
  • L
    17.8 mm
  • S
    27.2 mm
  • H
    25.2 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1 5/16 in - 12 UNF
Gwintowana zaślepka zabezpieczająca Gwinty UNC PP Czarny

10149676

Przedział cen netto
0,6986 zł - 0,5773 zł

Zapasy magazynowe
2600 Na stanie
Atrybuty
  • D
    17.5 mm
  • L
    10.4 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    17.6 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1/2-13 in UNF
Gwintowana zaślepka zabezpieczająca Gwinty UNF PP Żółty

10149737

Przedział cen netto
1,9952 zł - 0,8143 zł

Zapasy magazynowe
945 Na stanie
Atrybuty
  • D
    26.9 mm
  • L
    14.2 mm
  • S
    19.1 mm
  • H
    20.3 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    7/8 in - 14 UNF
Gwintowana zaślepka zabezpieczająca Gwinty UNF PP Żółty

10149690

Przedział cen netto
1,1092 zł - 0,4527 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    19.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    15.2 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    9/16 in - 18 UNF
Gwintowana zaślepka zabezpieczająca Gwinty UNF PP Żółty

10149713

Przedział cen netto
1,879 zł - 0,7669 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • D
    23.9 mm
  • L
    13.2 mm
  • S
    17.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    3/4 in - 16 UNF
Gwintowana zaślepka zabezpieczająca Gwinty UNF PP Żółty

10149614

Przedział cen netto
4,7857 zł - 1,9533 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    42.8 mm
  • L
    19.6 mm
  • S
    28.6 mm
  • H
    27.2 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1 5/8 in - 12 UNF
Gwintowana zaślepka zabezpieczająca Gwinty UNF PP Żółty

10149553

Przedział cen netto
1,4223 zł - 1,1755 zł

Zapasy magazynowe
420 Na stanie
Atrybuty
  • D
    33.3 mm
  • L
    16.8 mm
  • S
    22.1 mm
  • H
    23.1 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1 1/16 in - 12 UNF
Gwintowana zaślepka zabezpieczająca Gwinty UNF PP Żółty

10149577

Przedział cen netto
4,3986 zł - 1,7953 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    38.1 mm
  • L
    17.8 mm
  • S
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1 3/16 in - 12 UNF
Gwintowana zaślepka zabezpieczająca Gwinty UNF PP Żółty

10149638

Przedział cen netto
8,4805 zł - 3,4614 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    54.0 mm
  • L
    19.0 mm
  • S
    38.1 mm
  • H
    26.7 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1 7/8 in - 12 UNF
Gwintowana zaślepka zabezpieczająca Gwinty UNF PP Żółty

10149652

Przedział cen netto
2,3999 zł - 0,9795 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    15.8 mm
  • L
    9.9 mm
  • S
    10.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    7/16 in - 20 UNF