Menu Search

Zaślepki wentylacyjne

Na stanie

Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.

Niezawodne rozwiązanie do uszczelniania otworów i regulacji przepływu powietrza.Wyposażone w zintegrowane funkcje odpowietrzające, które umożliwiają kontrolowaną wentylację przy jednoczesnym zachowaniu niezawodnego uszczelnienia. Materiał: Stal nierdzewna, PA Kolor: Naturalny, Biały, Czarny, Szary, Mosiądz Standard palności materiału: UL94 V-2, Grupa SR: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3 kierunkowe narożne
Image
Type 3
Image
Type 4 - Wysoka wytrzymałość
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
87 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Rozmiar gwintu Kolor H L d Typ Kup
158,4735 zł - 176,0816 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0 mm
M20 x 1.5
Szary
17.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
3
83,0146 zł - 92,2385 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0 mm
M16 x 1.5
Szary
16.5 mm
6.0 mm
16.0 mm
3
10236536 30,4614 zł - 42,6459 zł 100 Na stanie
17.0 mm
M12 x 1.5
Szary
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
19,1826 zł - 29,8396 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
M20 x 1.5
Szary
12.5 mm
5.5 mm
20.0 mm
2 - 3 kierunkowe narożne
15,7498 zł - 24,4998 zł 98 Na stanie
17.0 mm
Czarny
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2 - 3 kierunkowe narożne
147,9881 zł - 207,1834 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
M40
Czarny
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
13,1251 zł - 20,4169 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0 mm
M12 x 1.5
Szary
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
16,1532 zł - 25,1273 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
M16 x 1.5
Szary
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2 - 3 kierunkowe narożne
11,1192 zł - 17,2965 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0 mm
Szary
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2 - 3 kierunkowe narożne
30,4749 zł - 42,6649 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0 mm
M12 x 1.5
Czarny
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
19,1826 zł - 29,8396 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
M20 x 1.5
Czarny
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2 - 3 kierunkowe narożne
19,1826 zł - 29,8396 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
M20 x 1.5
Szary
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2 - 3 kierunkowe narożne
19,1826 zł - 29,8396 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
M20 x 1.5
Szary
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
31,3955 zł - 43,9537 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
M12 x 1.5
Szary
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2 - 3 kierunkowe narożne
30,4749 zł - 42,6649 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0 mm
M12 x 1.5
Szary
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
9,2662 zł - 14,4141 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0 mm
M12 x 1.5
Szary
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
30,4749 zł - 42,6649 zł 480 Na stanie
17.0 mm
M12 x 1.5
Czarny
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
33,6429 zł - 47,1001 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
M16 x 1.5
Czarny
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2 - 3 kierunkowe narożne
31,3955 zł - 43,9537 zł 299 Na stanie
24.0 mm
M12 x 1.5
Szary
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
1,264 zł - 1,264 zł 1600 Na stanie
30.5 mm
Czarny
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
  • z 5
Zaślepka z odpowietrzeniem 120 l/h (70 mbarów) M20 x 1.5 6.0 mm Poliamid Szary

10646809

Przedział cen netto
176,0816 zł - 158,4735 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20 x 1.5
Zaślepka z odpowietrzeniem 25 l/h (70 mbarów) M16 x 1.5 6.0 mm Poliamid Szary

10646793

Przedział cen netto
92,2385 zł - 83,0146 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
Zaślepka z odpowietrzeniem 25 l/h (70 mbarów) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Szary

10236536

Przedział cen netto
42,6459 zł - 30,4614 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
Zaślepka z odpowietrzeniem 25 l/h (70 mbarów) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Szary

10236574

Przedział cen netto
29,8396 zł - 19,1826 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20 x 1.5
Zaślepka z odpowietrzeniem 450 l/h (70 mbarów) 7.5 mm Nylon 6 Czarny

10236857

Przedział cen netto
24,4998 zł - 15,7498 zł

Zapasy magazynowe
98 Na stanie
Atrybuty
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiał
    Nylon 6
Zaślepka z odpowietrzeniem 300 l/h (70 mbarów) M40 x 1.5 18.0 mm Nylon 6 Czarny

10236895

Przedział cen netto
207,1834 zł - 147,9881 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M40
Zaślepka z odpowietrzeniem 300 l/h (70 mbarów) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Szary

10236901

Przedział cen netto
20,4169 zł - 13,1251 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
Zaślepka z odpowietrzeniem 750 l/h (70 mbarów) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Szary

10236949

Przedział cen netto
25,1273 zł - 16,1532 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
Zaślepka z odpowietrzeniem 750 l/h (70 mbarów) 7.5 mm Nylon 6 Szary

10236987

Przedział cen netto
17,2965 zł - 11,1192 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiał
    Nylon 6
Zaślepka z odpowietrzeniem 300 l/h (70 mbarów) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Czarny

10237021

Przedział cen netto
42,6649 zł - 30,4749 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
Zaślepka z odpowietrzeniem 1350 l/h (70 mbarów) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Czarny

10236888

Przedział cen netto
29,8396 zł - 19,1826 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20 x 1.5
Zaślepka z odpowietrzeniem 300 l/h (70 mbarów) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Szary

10236956

Przedział cen netto
29,8396 zł - 19,1826 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20 x 1.5
Zaślepka z odpowietrzeniem 300 l/h (70 mbarów) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Szary

10237014

Przedział cen netto
29,8396 zł - 19,1826 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20 x 1.5
Zaślepka z odpowietrzeniem 750 l/h (70 mbarów) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Szary

10236932

Przedział cen netto
43,9537 zł - 31,3955 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
Zaślepka z odpowietrzeniem 300 l/h (70 mbarów) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Szary

10236970

Przedział cen netto
42,6649 zł - 30,4749 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
Zaślepka z odpowietrzeniem 300 l/h (70 mbarów) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Szary

10236918

Przedział cen netto
14,4141 zł - 9,2662 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
Zaślepka z odpowietrzeniem 120 l/h (70 mbarów) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Czarny

10236840

Przedział cen netto
42,6649 zł - 30,4749 zł

Zapasy magazynowe
480 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
Zaślepka z odpowietrzeniem 750 l/h (70 mbarów) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Czarny

10237069

Przedział cen netto
47,1001 zł - 33,6429 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
Zaślepka z odpowietrzeniem 750 l/h (70 mbarów) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Szary

10236994

Przedział cen netto
43,9537 zł - 31,3955 zł

Zapasy magazynowe
299 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
Zaślepka z odpowietrzeniem Stabilizowana termicznie Nylon Czarny

10074190

Przedział cen netto
1,264 zł - 1,264 zł

Zapasy magazynowe
1600 Na stanie
Atrybuty
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Materiał
    Nylon