Menu Search

Zaślepki wentylacyjne

Na stanie

Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.

Niezawodne rozwiązanie do uszczelniania otworów i regulacji przepływu powietrza.Wyposażone w zintegrowane funkcje odpowietrzające, które umożliwiają kontrolowaną wentylację przy jednoczesnym zachowaniu niezawodnego uszczelnienia. Materiał: Stal nierdzewna, PA Kolor: Naturalny, Biały, Czarny, Szary, Mosiądz Standard palności materiału: UL94 V-2, Grupa SR: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3 kierunkowe narożne
Image
Type 3
Image
Type 4 - Wysoka wytrzymałość
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
87 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Rozmiar gwintu Kolor H L d Typ Kup
5,0097 zł - 10,9877 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
80.0 mm
Biały
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
102,7969 zł - 102,7969 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
M40
Czarny
35.6 mm
18.0 mm
3
4,8108 zł - 4,8108 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
Czarny
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
21,5937 zł - 21,5937 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0 mm
M12
Szary
17.8 mm
10.0 mm
3
18,5069 zł - 18,5069 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0 mm
M20
Szary
21.6 mm
10.0 mm
3
21,5937 zł - 21,5937 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0 mm
M12
Czarny
17.8 mm
10.0 mm
3
47,1406 zł - 47,1406 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.0 mm
M20
Szary
21.6 mm
10.0 mm
3
43,7696 zł - 43,7696 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.0 mm
M40
Szary
35.6 mm
18.0 mm
3
246,8589 zł - 246,8589 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.0 mm
M40
Mosiądz
18.0 mm
8.0 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
138,1998 zł - 138,1998 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.0 mm
M20
Mosiądz
13.0 mm
6.0 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
4,8248 zł - 4,8248 zł 1350 Na stanie
50.0 mm
Biały
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
4,8248 zł - 4,8248 zł 100 Na stanie
50.0 mm
Szary
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
128,4928 zł - 128,4928 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
M12
Szary
13.8 mm
6.0 mm
3
5,0097 zł - 10,9877 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
80.0 mm
Czarny
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
72,3356 zł - 72,3356 zł 25 Na stanie
17.0 mm
M12
Mosiądz
13.0 mm
6.0 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
13,1251 zł - 20,4169 zł 1000 Na stanie
17.0 mm
M12 x 1.5
Czarny
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
11,4046 zł - 17,7404 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
M16 x 1.5
Szary
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
33,6429 zł - 47,1001 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
M16 x 1.5
Czarny
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2 - 3 kierunkowe narożne
19,1826 zł - 29,8396 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
M20 x 1.5
Szary
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
15,7487 zł - 24,498 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0 mm
Czarny
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2 - 3 kierunkowe narożne
  • z 5
Zaślepka z odpowietrzeniem Stabilizowana termicznie PA Biały

10124956

Przedział cen netto
10,9877 zł - 5,0097 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Materiał
    PA
Zaślepka z odpowietrzeniem IP68 0,6 bara M40 18.0 mm PA Czarny

10207147

Przedział cen netto
102,7969 zł - 102,7969 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    50.0 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    18.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M40
  • Materiał
    PA
Zaślepka z odpowietrzeniem Stabilizowana termicznie PA Czarny

10124932

Przedział cen netto
4,8108 zł - 4,8108 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Materiał
    PA
Zaślepka z odpowietrzeniem IP68 0,6 bara M12 10.0 mm PA Szary

10207093

Przedział cen netto
21,5937 zł - 21,5937 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Materiał
    PA
Zaślepka z odpowietrzeniem IP68 0,6 bara M20 10.0 mm PA Szary

10207116

Przedział cen netto
18,5069 zł - 18,5069 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    17.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20
  • Materiał
    PA
Zaślepka z odpowietrzeniem IP68 0,6 bara M12 10.0 mm PA Czarny

10207109

Przedział cen netto
21,5937 zł - 21,5937 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Materiał
    PA
Zaślepka z odpowietrzeniem IP68 0,6 bara M20 10.0 mm PA Szary

10207123

Przedział cen netto
47,1406 zł - 47,1406 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20
  • Materiał
    PA
Zaślepka z odpowietrzeniem M40 1.5 mm

10207130

Przedział cen netto
43,7696 zł - 43,7696 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    27.0 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    18.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M40
  • Materiał
    PA
Zaślepka z odpowietrzeniem IP68 0,6 bara M40 8.0 mm Stal nierdzewna Mosiądz

10207185

Przedział cen netto
246,8589 zł - 246,8589 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    45.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M40
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Zaślepka z odpowietrzeniem IP68 0,6 bara M20 6.0 mm Stal nierdzewna Mosiądz

10207178

Przedział cen netto
138,1998 zł - 138,1998 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    26.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Zaślepka z odpowietrzeniem Stabilizowana termicznie PA Biały

10124925

Przedział cen netto
4,8248 zł - 4,8248 zł

Zapasy magazynowe
1350 Na stanie
Atrybuty
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Materiał
    PA
Zaślepka z odpowietrzeniem Stabilizowana termicznie PA Szary

10124918

Przedział cen netto
4,8248 zł - 4,8248 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Materiał
    PA
Zaślepka z odpowietrzeniem IP68 0,6 bara M12 6.0 mm PA Szary

10207154

Przedział cen netto
128,4928 zł - 128,4928 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    50.0 mm
  • H
    13.8 mm
  • L
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Materiał
    PA
Zaślepka z odpowietrzeniem Stabilizowana termicznie PA Czarny

10124963

Przedział cen netto
10,9877 zł - 5,0097 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Materiał
    PA
Zaślepka z odpowietrzeniem IP68 0,6 bara M12 6.0 mm Stal nierdzewna Mosiądz

10207161

Przedział cen netto
72,3356 zł - 72,3356 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • D
    17.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Zaślepka z odpowietrzeniem 300 l/h (70 mbarów) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Czarny

10237038

Przedział cen netto
20,4169 zł - 13,1251 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
Zaślepka z odpowietrzeniem 750 l/h (70 mbarów) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Szary

10237007

Przedział cen netto
17,7404 zł - 11,4046 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
Zaślepka z odpowietrzeniem 750 l/h (70 mbarów) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Czarny

10237069

Przedział cen netto
47,1001 zł - 33,6429 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
Zaślepka z odpowietrzeniem 300 l/h (70 mbarów) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Szary

10237014

Przedział cen netto
29,8396 zł - 19,1826 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20 x 1.5
Zaślepka z odpowietrzeniem 750 l/h (70 mbarów) 7.5 mm Nylon 6 Czarny

10237045

Przedział cen netto
24,498 zł - 15,7487 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiał
    Nylon 6