Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.
Niezawodne rozwiązanie do uszczelniania otworów i regulacji przepływu powietrza.Wyposażone w zintegrowane funkcje odpowietrzające, które umożliwiają kontrolowaną wentylację przy jednoczesnym zachowaniu niezawodnego uszczelnienia. Materiał: Stal nierdzewna, PA Kolor: Naturalny, Biały, Czarny, Szary, Mosiądz Standard palności materiału: UL94 V-2, Grupa SR: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Rozmiar gwintu | Kolor | H | L | d | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,4046 zł - 17,7404 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Szary
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
| 31,3955 zł - 43,9537 zł | 299 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Szary
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
| 62,7974 zł - 97,6847 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Szary
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| 19,1826 zł - 29,8396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Szary
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
| 15,7487 zł - 24,498 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Czarny
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 43,7696 zł - 43,7696 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
M40
|
Szary
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
| 138,1998 zł - 138,1998 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
M20
|
Mosiądz
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
| 19,1826 zł - 29,8396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Czarny
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 5,0097 zł - 10,9877 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Biały
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 21,5937 zł - 21,5937 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Czarny
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 18,5069 zł - 18,5069 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.669 in
17.0 mm
|
M20
|
Szary
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 47,1406 zł - 47,1406 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
M20
|
Szary
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 3,1235 zł - 3,1235 zł | 14400 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Szary
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 3,1235 zł - 3,1235 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Czarny
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 5,0097 zł - 10,9877 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Szary
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 4,8248 zł - 4,8248 zł | 900 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Szary
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
| 5,0097 zł - 10,9877 zł | 350 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Czarny
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 4,8248 zł - 4,8248 zł | 1350 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Biały
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
| 72,3356 zł - 72,3356 zł | 25 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Mosiądz
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
| 21,5937 zł - 21,5937 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Szary
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować