Menu Search

Zaślepka z odpowietrzeniem 1350 l/h (70 mbarów) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Szary

Korek odpowietrzający, szary RAL 7035 PA 5-V2, kopolimer akrylowy i kauczuk nitrylowy. Blokuje wilgoć i kurz, przepuszczając powietrze Zapobiega powstawaniu wysokiego ciśnienia w obudowach. Zapobiega defektom uszczelek lub problemom z dostępem powodowanym przez różnice ciśnień.
Numer produktu Essentra:

10236819

Numer produktu produkcyjny:

34002766E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 30,7348 zł
100 - 499 21,9534 zł
500 + 19,7581 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

30,73 zł

1 x 30,7348 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d 20.0 mm
D 24.0 mm
H 12.5 mm
L 10.0 mm
Rozmiar gwintu M20 x 1.5
Materiał Nylon 6
Kolor Szary
Typ 4
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt