Zaślepki wciskane stanowią praktyczne rozwiązanie do zaślepiania różnorodnych otworów na czas procesu produkcji lub transportu. Można je umieszczać w gotowych produktach. Zaprojektowano je z myślą o zabezpieczeniu osoby przenoszącej produkt przed zranieniem o ostre krawędzie otworów. Różnorodne zaślepki z naszego asortymentu mogą służyć do zabezpieczenia przed wnikaniem zanieczyszczeń.
Łatwo się je instaluje poprzez wciśnięcie i demontuje. Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład medycznych, motoryzacyjnych, spożywczych oraz w maszynach przemysłowych.
Chronią przed uszkodzeniami, pyłem, zabrudzeniami, wilgocią i korozją.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary, Naturalny Grupa SR: , SR1011
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Kształt główki | h | Kolor | H | d | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10203545 | 0,8646 zł - 2,1183 zł | 1255 Na stanie |
1.941 in
49.3 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturalny
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1
|
|
| 0,3375 zł - 0,3375 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.567 in
14.4 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturalny
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
1
|
||
| 0,4136 zł - 0,4136 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturalny
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
||
| 0,1021 zł - 0,1589 zł | 50000 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
1
|
||
| 0,3569 zł - 0,5553 zł | 3000 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Naturalny
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
1
|
||
| 0,113 zł - 0,1759 zł | 18000 Na stanie |
0.543 in
13.8 mm
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
Naturalny
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
| 3,6859 zł - 5,7336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.843 in
123.0 mm
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
Naturalny
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
1
|
||
| 0,088 zł - 0,1369 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
Naturalny
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1
|
||
| 0,0835 zł - 0,13 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Naturalny
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
1
|
||
| 0,2148 zł - 0,3342 zł | 14500 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturalny
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 0,4107 zł - 0,6388 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.346 in
8.8 mm
|
Naturalny
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| 3,4315 zł - 5,3379 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.409 in
112.0 mm
|
|
0.654 in
16.6 mm
|
Naturalny
|
0.677 in
17.2 mm
|
3.89 in
98.8 mm
|
1
|
||
| 0,2269 zł - 0,353 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.728 in
18.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturalny
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
1
|
||
| 0,5185 zł - 0,8066 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.354 in
34.4 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturalny
|
0.602 in
15.3 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1
|
||
| 0,3727 zł - 0,5798 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.366 in
9.3 mm
|
Naturalny
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
1
|
||
| 0,6917 zł - 1,0761 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.831 in
46.5 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
Naturalny
|
0.732 in
18.6 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1
|
||
| 0,4676 zł - 0,7274 zł | 6900 Na stanie |
1.091 in
27.7 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Naturalny
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
1
|
||
| 0,2439 zł - 0,3794 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturalny
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1
|
||
| 0,7281 zł - 1,1326 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.634 in
41.5 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturalny
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.512 in
38.4 mm
|
1
|
||
| 0,3234 zł - 0,5031 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
Naturalny
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować