Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zaślepki wciskane stanowią praktyczne rozwiązanie do zaślepiania różnorodnych otworów na czas procesu produkcji lub transportu. Można je umieszczać w gotowych produktach. Zaprojektowano je z myślą o zabezpieczeniu osoby przenoszącej produkt przed zranieniem o ostre krawędzie otworów. Różnorodne zaślepki z naszego asortymentu mogą służyć do zabezpieczenia przed wnikaniem zanieczyszczeń.
Łatwo się je instaluje poprzez wciśnięcie i demontuje. Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład medycznych, motoryzacyjnych, spożywczych oraz w maszynach przemysłowych.
Chronią przed uszkodzeniami, pyłem, zabrudzeniami, wilgocią i korozją.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary, Naturalny Grupa SR: , SR1011
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rodzaj główki | D | h | Kolor | H | d | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3404 zł - 0,3782 zł | 51900 Na stanie |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
2
|
||
| 1,6086 zł - 1,6086 zł | 900 Na stanie |
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2
|
||
| 0,3404 zł - 0,3782 zł | 28096 Na stanie |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturalny
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
2
|
||
| 2,8007 zł - 2,8007 zł | 40 Na stanie |
|
2.453 in
62.3 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Naturalny
|
|
2.252 in
57.2 mm
|
3
|
||
| 2,1687 zł - 2,1687 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Naturalny
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
5
|
||
| 1,9964 zł - 1,9964 zł | 100 Na stanie |
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Naturalny
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
1
|
||
| 1,623 zł - 1,623 zł | 900 Na stanie |
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturalny
|
|
1.228 in
31.2 mm
|
3
|
||
| 3,0449 zł - 3,0449 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturalny
|
|
1.791 in
45.5 mm
|
3
|
||
| 0,5802 zł - 0,5802 zł | 1080 Na stanie |
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturalny
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
3
|
||
| 0,6224 zł - 0,6916 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
Naturalny
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
2
|
||
| 0,4692 zł - 0,5214 zł | 138500 Na stanie |
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturalny
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 0,7827 zł - 0,7827 zł | 1464 Na stanie |
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Biały
|
|
0.89 in
22.6 mm
|
3
|
||
| 7,1957 zł - 7,1957 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.941 in
74.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Naturalny
|
|
2.421 in
61.5 mm
|
3
|
||
| 0,4692 zł - 0,5214 zł | 92000 Na stanie |
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturalny
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
2
|
||
| 1,2625 zł - 1,2625 zł | 4200 Na stanie |
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Naturalny
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| 10,2407 zł - 10,2407 zł | 50 Na stanie |
|
5.118 in
130.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Naturalny
|
0.846 in
21.5 mm
|
4.35 in
110.5 mm
|
2
|
||
| 0,5601 zł - 0,5601 zł | 400 Na stanie |
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Biały
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 0,371 zł - 0,371 zł | 36150 Na stanie |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Czarny
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
3
|
||
| 0,4692 zł - 0,5214 zł | 69820 Na stanie |
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturalny
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
||
| 0,5601 zł - 0,5601 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Czarny
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
4