Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zaślepki wciskane stanowią praktyczne rozwiązanie do zaślepiania różnorodnych otworów na czas procesu produkcji lub transportu. Można je umieszczać w gotowych produktach. Zaprojektowano je z myślą o zabezpieczeniu osoby przenoszącej produkt przed zranieniem o ostre krawędzie otworów. Różnorodne zaślepki z naszego asortymentu mogą służyć do zabezpieczenia przed wnikaniem zanieczyszczeń.
Łatwo się je instaluje poprzez wciśnięcie i demontuje. Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład medycznych, motoryzacyjnych, spożywczych oraz w maszynach przemysłowych.
Chronią przed uszkodzeniami, pyłem, zabrudzeniami, wilgocią i korozją.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary, Naturalny Grupa SR: , SR1011
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Kształt główki | h | Kolor | H | d | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0843 zł - 2,6567 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturalny
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.512 in
38.4 mm
|
1
|
||
| 0,303 zł - 0,7424 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturalny
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1
|
||
| 0,3404 zł - 0,3782 zł | 51900 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
2
|
||
| 0,3471 zł - 0,3471 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
Kopułkowy
|
0.295 in
7.5 mm
|
Naturalny
|
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 1,6086 zł - 1,6086 zł | 900 Na stanie |
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2
|
||
| 0,5615 zł - 0,5615 zł | 8000 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Czarny
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
|
||
| 0,968 zł - 0,968 zł | 6000 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Czarny
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
||
| 0,5213 zł - 0,5213 zł | 20026 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturalny
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 3,0736 zł - 7,5304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.071 in
78.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturalny
|
0.846 in
21.5 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
1
|
||
| 0,3691 zł - 0,9043 zł | 62400 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturalny
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 0,1967 zł - 0,4821 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
||
| 0,3863 zł - 0,9465 zł | 10893 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
Naturalny
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 0,5328 zł - 0,5328 zł | 500 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Czarny
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.89 in
48.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturalny
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.665 in
42.3 mm
|
1
|
|||
| 1,0226 zł - 2,5054 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturalny
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
1
|
||
| 0,4064 zł - 0,9958 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturalny
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
1
|
||
| 0,3691 zł - 0,9043 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturalny
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| 1,4147 zł - 3,4661 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.165 in
55.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturalny
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
1
|
||
| 0,5328 zł - 0,5328 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Czarny
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 0,5328 zł - 0,5328 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Czarny
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm