Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zaślepki wciskane stanowią praktyczne rozwiązanie do zaślepiania różnorodnych otworów na czas procesu produkcji lub transportu. Można je umieszczać w gotowych produktach. Zaprojektowano je z myślą o zabezpieczeniu osoby przenoszącej produkt przed zranieniem o ostre krawędzie otworów. Różnorodne zaślepki z naszego asortymentu mogą służyć do zabezpieczenia przed wnikaniem zanieczyszczeń.
Łatwo się je instaluje poprzez wciśnięcie i demontuje. Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład medycznych, motoryzacyjnych, spożywczych oraz w maszynach przemysłowych.
Chronią przed uszkodzeniami, pyłem, zabrudzeniami, wilgocią i korozją.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary, Naturalny Grupa SR: , SR1011
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Kształt główki | h | Kolor | H | d | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2047 zł - 0,2047 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturalny
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
| 0,5644 zł - 1,3829 zł | 800 Na stanie |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturalny
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
1
|
||
| 0,4208 zł - 0,4208 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturalny
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 10203545 | 0,8646 zł - 2,1183 zł | 1255 Na stanie |
1.941 in
49.3 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturalny
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1
|
|
| 10338216 | 0,2003 zł - 0,2003 zł | 15150 Na stanie |
0.378 in
9.6 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturalny
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1
|
|
| 0,3375 zł - 0,3375 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.567 in
14.4 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturalny
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
1
|
||
| 0,4136 zł - 0,4136 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturalny
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
||
| 0,252 zł - 0,252 zł | 3226 Na stanie |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturalny
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
| 1,0542 zł - 1,0542 zł | 1400 Na stanie |
1.37 in
34.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturalny
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
1
|
||
| 8,3879 zł - 20,5503 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.642 in
92.5 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturalny
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1
|
||
| 0,4692 zł - 0,5214 zł | 190500 Na stanie |
0.583 in
14.8 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturalny
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 0,6224 zł - 0,6916 zł | 1000 Na stanie |
1.004 in
25.5 mm
|
|
0.366 in
9.3 mm
|
Naturalny
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
2
|
||
| 1,623 zł - 1,623 zł | 2400 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturalny
|
|
1.228 in
31.2 mm
|
3
|
||
| 1,9964 zł - 1,9964 zł | 100 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Naturalny
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
1
|
||
| 3,0449 zł - 3,0449 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.008 in
51.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturalny
|
|
1.791 in
45.5 mm
|
3
|
||
| 7,1957 zł - 7,1957 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.941 in
74.7 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Naturalny
|
|
2.421 in
61.5 mm
|
3
|
||
| 0,3404 zł - 0,3782 zł | 28096 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturalny
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
2
|
||
| 0,5802 zł - 0,5802 zł | 1080 Na stanie |
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturalny
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
3
|
||
| 0,7827 zł - 0,7827 zł | 2464 Na stanie |
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Biały
|
|
0.89 in
22.6 mm
|
3
|
||
| 0,3404 zł - 0,3782 zł | 1900 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
2